20750091
20750091
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,0609 € |
| 5000 - 24999 | 0,0435 € |
| 25000 + | 0,0391 € |
| D | 14.0 mm |
|---|---|
| D | 0.551 in |
| d | 0.472 in |
| d | 12.0 mm |
| d1 | 10.0 mm |
| d1 | 0.394 in |
| h1 | 1.5 mm |
| h1 | 0.059 in |
| H | 0.866 in |
| H | 22.0 mm |
| Minimálna dĺžka dosky | 6.5 mm |
| Minimálna dĺžka dosky | 0.256 in |
| Minimálna dĺžka dosky | 8.0 mm |
| Minimálna dĺžka dosky | 0.315 in |
| Farba | Zelená |
| Materiál | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Commodity Code | 3923509000 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku