Rebrované koncovky rúrok sú určené na bezpečné utesnenie koncov rúr a rúrok. S funkčným dizajnom na zasunutie je ich zástrčka vybavená vnútornými rebrami, ktoré zabezpečujú silné trenie proti vnútornému priemeru pripojenej rúry. Týmto sa účinne zabraňuje vstupu nečistôt.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRILUPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Dimensiunea nominală a conductei | D | H | Priemer rúrky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0851 € - 0,1325 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1/2"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,0774 € - 0,1204 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,3458 € - 0,538 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,4904 € - 0,7628 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,4826 € - 0,7508 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,2611 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,4891 € - 0,5435 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,0825 € - 0,1284 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,1419 € - 0,2208 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,6902 € - 0,7669 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5 1/2"
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,8126 € - 0,9029 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,0671 € - 0,1045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0869 € - 0,1352 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3/4"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,1467 € - 0,2282 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,0624 € - 0,0971 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,653 € - 1,0157 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 1,5375 € - 1,7084 € | Požiadajte o dodací termin tu |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 0,0878 € - 0,1367 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,369 € - 0,5741 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,0643 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku