Menu Hľadať

Rebrované zátky 273.0 mm LDPE - PCR Zelená

Nový kód produktu:

20749736

Starý kód produktu:

20749736

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
15 - 74 1,7084 €
75 + 1,5375 €
Množstvo v balení: 15

Objednávka v násobkoch 15

Celková cena:

25,63 €

15 x 1,7084 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 272.0 mm
H 40.0 mm
Priemer rúrky 273.0 mm
Dimensiunea nominală a conductei 10"
Farba Zelená
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás