Menu Hľadať

Rebrované zátky 114.3 mm LDPE - PCR Zelená

Nový kód produktu:

20749552

Starý kód produktu:

20749552

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 99 1,0157 €
100 - 499 0,7255 €
500 + 0,653 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

10,16 €

10 x 1,0157 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 113.0 mm
H 35.0 mm
Priemer rúrky 114.3 mm
Dimensiunea nominală a conductei 4"
Farba Zelená
Materiál LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás