Pružné koncové krytky sú vyrobené z pružného materiálu, ktorý sa dá natiahnuť na väčšie rozmery pre dokonalú priľnavosť. Poskytujú ochranu závitov alebo hladkých zakončení.
Krytka má závesné uško na jej použitie s drôtenými háčikmi. Sú vhodným riešením pre aplikácie maskovania pri nízkych teplotách.
Výhodou krytiek je tiež ich materiál odolný voči kyselinám.
Materiál: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Farba: Čierna Skupina SR: SR1021
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | h | d | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0505 € - 0,0786 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
5
|
||
| 0,0835 € - 0,1299 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
5
|
||
| 0,0574 € - 0,0893 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5
|
||
| 0,0551 € - 0,0858 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5
|
||
| 0,0597 € - 0,0929 € | 4000 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
5
|
||
| 0,0657 € - 0,1022 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
5
|
||
| 0,0972 € - 0,1512 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
||
| 0,1028 € - 0,1599 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
5
|
||
| 0,0985 € - 0,1533 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
5
|
||
| 0,0958 € - 0,149 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
| 0,1012 € - 0,1575 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
5
|
||
| 0,1446 € - 0,225 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
5
|
||
| 0,0775 € - 0,1206 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 0,0998 € - 0,1553 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
5
|
||
| 0,1059 € - 0,1647 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| 0,0528 € - 0,0822 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
5
|
||
| 0,1043 € - 0,1623 € | 900 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
5
|
||
| 0,2754 € - 0,4285 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| 0,0716 € - 0,1115 € | 300 Na sklade |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
| 0,0896 € - 0,1395 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku