Menu Hľadať

Pružná koncová krytka 9.0 mm 20.0 mm TPE Čierna

Pružné koncové krytky poskytujú dobrú odolnosť voči kyselinám, možno ich použiť s maskovacími háčikmi. Pružný materiál sa dá roztiahnuť do väčších rozmerov. Čierne, vyrobené z TPE.
Nový kód produktu:

20572174

Starý kód produktu:

20572174

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 999 0,1022 €
1000 - 4999 0,073 €
5000 + 0,0657 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

10,22 €

100 x 0,1022 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 9.0 mm
h 20.0 mm
Maximálna teplota 125 °C
Farba Čierna
Plný materiál Termoplastická guma
Typ 5
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás