Menu Hľadať

Prepínacia svorka

Na sklade

Base Type Manual Push-Pull Clamps hold materials in place using a plunger mechanism to produce positive straight-line action. The low profile uses side or end clamping for use in applications with a height restriction.

Skupina SR: SR5448

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
52 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál základne Zamykací mechanizmus Spôsob montáže Maximálna prídržná sila Pohyb čapu Kúpiť
14,0022 € - 14,0022 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
1.00 kN
40,5378 € - 40,5378 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
10.80 kN
62,4184 € - 62,4184 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Locking
Flanged Base
25.50 kN
58,2344 € - 58,2344 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
6.90 kN
39,0784 € - 39,0784 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Front Mount
3.40 kN
16,265 € - 16,265 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
1.33 kN
4,2764 € - 4,2764 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Locking
Flanged Base
1.30 kN
11,3236 € - 11,3236 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
1.30 kN
45,4976 € - 45,4976 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
15.00 kN
79,7733 € - 79,7733 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Locking
Flanged Base
44.10 kN
16,7637 € - 16,7637 € 2 Na sklade
Oceľ
Non-Locking
Front Mount
1.00 kN
13,9744 € - 13,9744 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
0.50 kN
46,763 € - 46,763 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Locking
Flanged Base
3.90 kN
12,3488 € - 12,3488 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Front Mount
14,2885 € - 14,2885 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
2.90 kN
69,7612 € - 69,7612 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Locking
Flanged Base
6.90 kN
15,0181 € - 15,0181 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Front Mount
0.50 kN
31,7357 € - 31,7357 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Flanged Base
5.90 kN
54,8816 € - 54,8816 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Locking
Flanged Base
10.80 kN
24,1527 € - 24,1527 € Požiadajte o dodací termin tu
Oceľ
Non-Locking
Front Mount
1.50 kN
  • z/zo 3
Toggle Clamp 184 ° 25.0 mm 1.00 kN Oceľ

20510077

Cenové rozpätie
14,0022 € - 14,0022 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    1.00 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    184
Toggle Clamp 135 ° 25.0 mm 10.80 kN Oceľ

20510091

Cenové rozpätie
40,5378 € - 40,5378 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    10.80 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    135
Toggle Clamp 130 ° 46.00 mm 25.50 kN Oceľ

20510138

Cenové rozpätie
62,4184 € - 62,4184 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    25.50 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    130
Toggle Clamp 182 ° 60. 0 mm 6.90 kN Oceľ

20510145

Cenové rozpätie
58,2344 € - 58,2344 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    6.90 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    182
Toggle Clamp 180 ° 60.0 mm 3.40 kN Oceľ

20510183

Cenové rozpätie
39,0784 € - 39,0784 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Front Mount
  • Maximálna prídržná sila
    3.40 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    180
Toggle Clamp 185 ° 32.00 mm 1.33 kN Oceľ

20510244

Cenové rozpätie
16,265 € - 16,265 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    1.33 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    185
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Oceľ

20510282

Cenové rozpätie
4,2764 € - 4,2764 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Celková dĺžka
    101.0 mm
  • Prídržná sila
    498.2 N
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Pohyb rukoväte
    Push Pull
  • Maximálna prídržná sila
    1.30 kN
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Oceľ

20510046

Cenové rozpätie
11,3236 € - 11,3236 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    1.30 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    183
Toggle Clamp 135 ° 35.0 mm 15.00 kN Oceľ

20510114

Cenové rozpätie
45,4976 € - 45,4976 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    15.00 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    135
Toggle Clamp 131 ° 70.00 mm 44.10 kN Oceľ

20510176

Cenové rozpätie
79,7733 € - 79,7733 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    44.10 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    131
Toggle Clamp 180 ° 37.0 mm 1.00 kN Oceľ

20510206

Cenové rozpätie
16,7637 € - 16,7637 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Front Mount
  • Maximálna prídržná sila
    1.00 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    180
Toggle Clamp 180 ° 16.00 mm 0.50 kN Oceľ

20510213

Cenové rozpätie
13,9744 € - 13,9744 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    0.50 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    180
Toggle Clamp 175 ° 41.00 mm 3.90 kN Oceľ

20510237

Cenové rozpätie
46,763 € - 46,763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    3.90 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    175
Toggle Clamp 180 ° 20.00 mm 0.50 kN Oceľ

20571689

Cenové rozpätie
12,3488 € - 12,3488 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Front Mount
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    180
  • Typ/prevedenie rukoväte
    Rovná rukoväť
Toggle Clamp 131 ° 24.0 mm 2.90 kN Oceľ

20510084

Cenové rozpätie
14,2885 € - 14,2885 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    2.90 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    131
Toggle Clamp 182 ° 60.00 mm 6.90 kN Oceľ

20510152

Cenové rozpätie
69,7612 € - 69,7612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    6.90 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    182
Toggle Clamp 180 ° 24.0 mm 0.50 kN Oceľ

20510190

Cenové rozpätie
15,0181 € - 15,0181 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Front Mount
  • Maximálna prídržná sila
    0.50 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    180
Toggle Clamp 181 ° 29.00 mm 5.90 kN Oceľ

20510251

Cenové rozpätie
31,7357 € - 31,7357 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    5.90 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    181
Toggle Clamp 130 ° 25.00 mm 10.80 kN Oceľ

20510107

Cenové rozpätie
54,8816 € - 54,8816 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Flanged Base
  • Maximálna prídržná sila
    10.80 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    130
Toggle Clamp 180 ° 39.0 mm 1.50 kN Oceľ

20510169

Cenové rozpätie
24,1527 € - 24,1527 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Spôsob montáže
    Front Mount
  • Maximálna prídržná sila
    1.50 kN
  • Zamykací mechanizmus
    Non-Locking
  • Materiál základne
    Oceľ
  • Pohyb rukoväte
    180