Menu Hľadať

Toggle Clamp 180 ° 24.0 mm 0.50 kN Oceľ

Nový kód produktu:

20510190

Starý kód produktu:

20510190

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 15,0181 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

15,02 €

1 x 15,0181 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Spôsob montáže Front Mount
Maximálna prídržná sila 0.50 kN
Zamykací mechanizmus Non-Locking
Materiál základne Oceľ
Pohyb rukoväte 180
Typ/prevedenie rukoväte Rovná rukoväť
Farba rukoväte Červená
Commodity Code 8205700000

Produkt 20510190 nahrádza:

Hákový a strmeňový rýchloupínač 0.13 kg 78.0 mm
Nový kód produktu: 10349878
Starý kód produktu: 1472811

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás