Menu Hľadať

Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Oceľ

Nový kód produktu:

20510282

Starý kód produktu:

20510282

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 + 4,2764 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,28 €

1 x 4,2764 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Celková dĺžka 101.0 mm
Prídržná sila 498.2 N
Spôsob montáže Flanged Base
Pohyb rukoväte Push Pull
Maximálna prídržná sila 1.30 kN
Zamykací mechanizmus Locking
Materiál základne Oceľ
Pohyb rukoväte 183
Typ/prevedenie rukoväte Rovná rukoväť
Farba rukoväte Červená
Commodity Code 8205700000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás