Menu Hľadať

Podperné stĺpiky PCB - zaistenie na hranu, skrutkovacie, s dlhým výstupkom

Na sklade

Edge Locking Supports provide a secure hold on the side of the PCB allowing for easy removal. Screw mount supports are very secure and reliable. These mount with a self-tapping screw.

Skupina SR: SR2758

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
13 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Rozsah hrúbky panela A Rozmery kompatibilného závitu (všetky) Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2871 € - 0,3542 € 2000 Na sklade
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
9.5 mm
0,2026 € - 0,2507 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
1.57 mm
6.4 mm
0,7056 € - 0,7056 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
25.4 mm
0,2026 € - 0,2507 € 4000 Na sklade
4.0 mm
1.57 mm
15.9 mm
0,2026 € - 0,2507 € 13000 Na sklade
4.0 mm
1.57 mm
12.7 mm
0,2026 € - 0,2507 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
1.57 mm
9.5 mm
0,2026 € - 0,2507 € 1094 Na sklade
4.0 mm
1.57 mm
19.1 mm
0,2026 € - 0,2507 € 6000 Na sklade
4.0 mm
1.57 mm
7.9 mm
0,2871 € - 0,3542 € 4000 Na sklade
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
12.7 mm
0,2886 € - 0,3542 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
22.2 mm
0,3542 € - 0,3542 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
19.1 mm
0,2871 € - 0,3542 € 4000 Na sklade
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
15.9 mm
0,2871 € - 0,3542 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
6.4 mm
Rozpierka hranová 9.5 mm Montáž pomocou vnútorného závitu

10035900

Cenové rozpätie
0,3542 € - 0,2871 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Špeciálne funkcie
    Samorezná skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6,M3.5
Rozpierka hranová 6.4 mm Montáž pomocou vnútorného závitu 3.0 mm

10035863

Cenové rozpätie
0,2507 € - 0,2026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    15.2 mm
Rozpierka hranová 25.4 mm Montáž pomocou vnútorného závitu 3.0 mm

10175552

Cenové rozpätie
0,7056 € - 0,7056 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Špeciálne funkcie
    Samorezná skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6,M3.5
Rozpierka hranová 15.9 mm Montáž pomocou vnútorného závitu 3.0 mm

10035825

Cenové rozpätie
0,2507 € - 0,2026 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    15.2 mm
Rozpierka hranová 12.7 mm Montáž pomocou vnútorného závitu 3.0 mm

10035917

Cenové rozpätie
0,2507 € - 0,2026 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    15.2 mm
Rozpierka hranová 9.5 mm Montáž pomocou vnútorného závitu 3.0 mm

10035894

Cenové rozpätie
0,2507 € - 0,2026 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    15.2 mm
Rozpierka hranová 19.1 mm Montáž pomocou vnútorného závitu 3.0 mm

10035849

Cenové rozpätie
0,2507 € - 0,2026 €

Úroveň zásob
1094 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    15.2 mm
Rozpierka hranová 7.9 mm Montáž pomocou vnútorného závitu 3.0 mm

10035887

Cenové rozpätie
0,2507 € - 0,2026 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Snap Lock
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Výška uzamykacej hlavy A
    15.2 mm
Rozpierka hranová 12.7 mm Montáž pomocou vnútorného závitu

10035924

Cenové rozpätie
0,3542 € - 0,2871 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Špeciálne funkcie
    Samorezná skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6,M3.5
Rozpierka hranová 22.2 mm Montáž pomocou vnútorného závitu

10035856

Cenové rozpätie
0,3542 € - 0,2886 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Špeciálne funkcie
    Samorezná skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6,M3.5
Rozpierka hranová 19.1 mm Montáž pomocou vnútorného závitu 3.0 mm

10175545

Cenové rozpätie
0,3542 € - 0,3542 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Špeciálne funkcie
    Samorezná skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6,M3.5
Rozpierka hranová 15.9 mm Montáž pomocou vnútorného závitu

10035832

Cenové rozpätie
0,3542 € - 0,2871 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Špeciálne funkcie
    Samorezná skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6,M3.5
Rozpierka hranová 6.4 mm Montáž pomocou vnútorného závitu

10035870

Cenové rozpätie
0,3542 € - 0,2871 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž zacvaknutím do otvoru
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž pomocou vnútorného závitu
  • Špeciálne funkcie
    Samorezná skrutka
  • Rozmery kompatibilného závitu (všetky)
    #6,M3.5