Menu Hľadať

Rozpierka hranová 25.4 mm Montáž pomocou vnútorného závitu 3.0 mm

This snap-in edge holding support clips into a square bottom hole and holds on to a pcb with a side clip. the top clip has an extra long nose to fit in a PCB hole. Táto položka sa vyrába z materiálu triedy UL94 V-0.
Nový kód produktu:

10175552

Starý kód produktu:

TEHCBS-16-19

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,6884 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

688,40 €

1000 x 0,6884 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Montáž zacvaknutím do otvoru
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Montáž pomocou vnútorného závitu
Špeciálne funkcie Samorezná skrutka
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) #6,M3.5
Priemer otvoru A 4.0 mm
Výška uzamykacej hlavy A 15.2 mm
Hrúbka panela B 3.0 - 6.4 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 25.4 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás