10035856
TEHCBS-14-19
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3456 € |
5000 + | 0,2816 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Prírodná |
---|---|
Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Montáž zacvaknutím do otvoru |
Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž pomocou vnútorného závitu |
Špeciálne funkcie | Samorezná skrutka |
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | #6,M3.5 |
Priemer otvoru A | 0.157 in |
Priemer otvoru A | 4.0 mm |
Výška uzamykacej hlavy A | 15.2 mm |
Výška uzamykacej hlavy A | 0.598 in |
Hrúbka panela B | 0.252 in |
Hrúbka panela B | 6.4 mm |
Rozsah hrúbky panela A | 0.063 in |
Rozsah hrúbky panela A | 1.6 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.874 in |
Dĺžka rozpierky | 22.2 mm |
Plný materiál | Polyamid 66 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku