Menu Hľadať

Podperné stĺpiky PCB - dvojité zamykanie, šípová hlava na oboch stranách

Na sklade

These spacers are easily mounted by hand. The ends are arrowhead fixings and they are held firmly in place with tension wings. Available in many styles for different hole sizes, panel thicknesses and materials.

Skupina SR: SR2706

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
285 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2745 € - 0,2745 € 3000 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1215 € - 0,1266 € 4000 Na sklade
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,099 € - 0,1052 € 95000 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,154 € - 0,1711 € Požiadajte o dodací termin tu
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,1298 € - 0,1442 € 47000 Na sklade
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,0915 € - 0,0974 € 1000 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,1555 € - 0,1728 € 12000 Na sklade
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,2745 € - 0,2745 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
14.3 mm
0,1692 € - 0,2091 € Požiadajte o dodací termin tu
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,1707 € - 0,2091 € 4900 Na sklade
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,1011 € - 0,1075 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,0915 € - 0,0974 € 8000 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1445 € - 0,1503 € 216 Na sklade
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
0,1697 € - 0,1885 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,1707 € - 0,2091 € 321760 Na sklade
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,2232 € - 0,2745 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
0,1385 € - 0,1539 € 2000 Na sklade
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,2178 € - 0,2678 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,2745 € - 0,2745 € 19000 Na sklade
4.0 mm
4.8 mm
1.3 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
9.1 mm
0,0952 € - 0,1013 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
  • z/zo 15
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10003893

Cenové rozpätie
0,2745 € - 0,2745 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10003565

Cenové rozpätie
0,1266 € - 0,1215 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.75 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10004111

Cenové rozpätie
0,1052 € - 0,099 €

Úroveň zásob
95000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10003480

Cenové rozpätie
0,1711 € - 0,154 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.75 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10003664

Cenové rozpätie
0,1442 € - 0,1298 €

Úroveň zásob
47000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10004197

Cenové rozpätie
0,0974 € - 0,0915 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10003640

Cenové rozpätie
0,1728 € - 0,1555 €

Úroveň zásob
12000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.3 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10004081

Cenové rozpätie
0,2745 € - 0,2745 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10003459

Cenové rozpätie
0,2091 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.75 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10003558

Cenové rozpätie
0,2091 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
4900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.75 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10004234

Cenové rozpätie
0,1075 € - 0,1011 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10004159

Cenové rozpätie
0,0974 € - 0,0915 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10003510

Cenové rozpätie
0,1503 € - 0,1445 €

Úroveň zásob
216 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10002766

Cenové rozpätie
0,1885 € - 0,1697 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10003572

Cenové rozpätie
0,2091 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
321760 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 22.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10003619

Cenové rozpätie
0,2745 € - 0,2232 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10003626

Cenové rozpätie
0,1539 € - 0,1385 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10487501

Cenové rozpätie
0,2678 € - 0,2178 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.1 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10003763

Cenové rozpätie
0,2745 € - 0,2745 €

Úroveň zásob
19000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10004333

Cenové rozpätie
0,1013 € - 0,0952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.2 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm