Menu Hľadať

Podperné stĺpiky PCB - dvojité zamykanie, šípová hlava na oboch stranách

Na sklade

These spacers are easily mounted by hand. The ends are arrowhead fixings and they are held firmly in place with tension wings. Available in many styles for different hole sizes, panel thicknesses and materials.

Skupina SR: SR2706

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
285 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,3342 € - 0,3342 € 11400 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.8 mm
0,5248 € - 0,5248 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
1.3 - 1.6 mm
1.3 - 1.6 mm
16.6 mm
0,0952 € - 0,1013 € 2000 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
0,2745 € - 0,2745 € 2000 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,8803 € - 0,8803 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
43.8 mm
0,2745 € - 0,2745 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2091 € - 0,2091 € Požiadajte o dodací termin tu
4.75 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1434 € - 0,1593 € Požiadajte o dodací termin tu
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
5,9019 € - 5,9019 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2214 € - 0,2309 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,2745 € - 0,2745 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1476 € - 0,164 € 35925 Na sklade
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,1707 € - 0,2091 € 1000 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,2232 € - 0,2745 € 3000 Na sklade
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,2678 € - 0,2678 € 1000 Na sklade
4.8 mm
3.5 mm
0.8 - 2.0 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,2232 € - 0,2745 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
0,2247 € - 0,2745 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
0,1852 € - 0,2057 € 1000 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,2232 € - 0,2745 € 3910 Na sklade
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,2178 € - 0,2678 € 6000 Na sklade
4.75 mm
4.75 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 1.98 mm
22.2 mm
  • z/zo 15
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.8 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10381908

Cenové rozpätie
0,3342 € - 0,3342 €

Úroveň zásob
11400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 16.6 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10381939

Cenové rozpätie
0,5248 € - 0,5248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10002797

Cenové rozpätie
0,1013 € - 0,0952 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10003855

Cenové rozpätie
0,2745 € - 0,2745 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 43.8 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10382004

Cenové rozpätie
0,8803 € - 0,8803 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
  • Priemer otvoru B
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10003930

Cenové rozpätie
0,2745 € - 0,2745 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10003954

Cenové rozpätie
0,2091 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    4.75 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10487471

Cenové rozpätie
0,1593 € - 0,1434 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.75 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10004012

Cenové rozpätie
5,9019 € - 5,9019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10003541

Cenové rozpätie
0,2309 € - 0,2214 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10004050

Cenové rozpätie
0,2745 € - 0,2745 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10003527

Cenové rozpätie
0,164 € - 0,1476 €

Úroveň zásob
35925 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.75 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10002711

Cenové rozpätie
0,2091 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10003466

Cenové rozpätie
0,2745 € - 0,2232 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.75 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10630198

Cenové rozpätie
0,2678 € - 0,2678 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10003596

Cenové rozpätie
0,2745 € - 0,2232 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10002704

Cenové rozpätie
0,2745 € - 0,2247 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10002742

Cenové rozpätie
0,2057 € - 0,1852 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10003503

Cenové rozpätie
0,2745 € - 0,2232 €

Úroveň zásob
3910 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.75 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 22.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10487488

Cenové rozpätie
0,2678 € - 0,2178 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.75 mm