Menu Hľadať

Podperné stĺpiky – dvojité zamykanie

Na sklade

Our dual locking circuit board support posts lock at both ends and offer a quick and easy way to secure two PCBs or a single PCB to framework or a chassis. They are available with alternative locking options at either end of the spacer and come in different body types, as well as numerous sizes to suit your project requirements. They are suitable for a range of needs and applications. The range is available in either Nylon 6/6 (RMS-01) or flame retardant Nylon 6/6 (RMS-19) with two UL certification options (UL94 V0 and UL94 V2).

  • Easily mounted by hand.
  • Natural colour.


Skupina SR: SR2719 ,SR2727

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
771 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1792 € - 0,219 € 6000 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
4.0 mm
0,2005 € - 0,2475 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1792 € - 0,1792 € 54000 Na sklade
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
14.3 mm
0,1616 € - 0,1796 € 20000 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
2.0 mm
0,1778 € - 0,219 € 3000 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
3.0 mm
0,1763 € - 0,219 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
5.0 mm
0,1734 € - 0,2137 € 9000 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
3.0 mm
0,1625 € - 0,1805 € 2000 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
3.0 mm
0,1522 € - 0,1905 € 2000 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
10.0 mm
0,1792 € - 0,1792 € Požiadajte o dodací termin tu
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
12.7 mm
0,1976 € - 0,1976 € 10000 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
22.0 mm
0,1778 € - 0,219 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
7.0 mm
0,1464 € - 0,1792 € 210800 Na sklade
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
3.2 mm
0,1522 € - 0,1905 € 21300 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
8.0 mm
0,1778 € - 0,219 € 590 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
12.0 mm
0,1464 € - 0,1792 € 1000 Na sklade
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
9.5 mm
0,1792 € - 0,1792 € 93000 Na sklade
2.54 mm
2.54 mm
1.63 mm
1.63 mm
6.4 mm
0,1592 € - 0,1976 € 13000 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
1.65 mm
1.65 mm
18.0 mm
0,1026 € - 0,114 € 15000 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
0,2005 € - 0,246 € 2088 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
  • z/zo 39
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10015155

Cenové rozpätie
0,219 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.3 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10003442

Cenové rozpätie
0,2475 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.3 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10003435

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
54000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    2.54 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10015391

Cenové rozpätie
0,1796 € - 0,1616 €

Úroveň zásob
20000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10015131

Cenové rozpätie
0,219 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 5.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10015179

Cenové rozpätie
0,219 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10559406

Cenové rozpätie
0,2137 € - 0,1734 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10015124

Cenové rozpätie
0,1805 € - 0,1625 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 10.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10015582

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10003411

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    2.54 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 22.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10015377

Cenové rozpätie
0,1976 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10015216

Cenové rozpätie
0,219 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10003299

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
210800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    2.54 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10015544

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
21300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10015285

Cenové rozpätie
0,219 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
590 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10003374

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    2.54 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10003336

Cenové rozpätie
0,1792 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
93000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.4 mm
  • Priemer otvoru A
    2.54 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 18.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10015339

Cenové rozpätie
0,1976 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10026977

Cenové rozpätie
0,114 € - 0,1026 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    6.4 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 15.9 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10026892

Cenové rozpätie
0,246 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
2088 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie s dvomi výstupkami
  • Priemer tela
    6.4 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm