Menu Hľadať

Podperné stĺpiky – dvojité zamykanie

Na sklade

Our dual locking circuit board support posts lock at both ends and offer a quick and easy way to secure two PCBs or a single PCB to framework or a chassis. They are available with alternative locking options at either end of the spacer and come in different body types, as well as numerous sizes to suit your project requirements. They are suitable for a range of needs and applications. The range is available in either Nylon 6/6 (RMS-01) or flame retardant Nylon 6/6 (RMS-19) with two UL certification options (UL94 V0 and UL94 V2).

  • Easily mounted by hand.
  • Natural colour.


Skupina SR: SR2719 ,SR2727

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
771 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1592 € - 0,1948 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
34.9 mm
0,5291 € - 0,5291 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
0,1274 € - 0,155 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
34.9 mm
0,1987 € - 0,2207 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
0,0965 € - 0,1169 € 10000 Na sklade
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
11.1 mm
0,0961 € - 0,1169 € 19000 Na sklade
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
0,0963 € - 0,1169 € 9280 Na sklade
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
0,0949 € - 0,1169 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
0,1275 € - 0,155 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
28.6 mm
0,1275 € - 0,155 € 3000 Na sklade
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
25.4 mm
0,1592 € - 0,1948 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.6 mm
1.98 - 3.58 mm
31.8 mm
0,1282 € - 0,155 € 21000 Na sklade
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
34.9 mm
0,1275 € - 0,155 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
19.1 mm
0,1277 € - 0,155 € 4000 Na sklade
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
22.2 mm
0,1592 € - 0,1948 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
34.9 mm
0,0952 € - 0,1169 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
4.8 mm
0,1707 € - 0,1948 € 8000 Na sklade
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.6 mm
1.98 - 3.58 mm
28.6 mm
0,1277 € - 0,155 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
34.9 mm
0,0964 € - 0,1169 € 60400 Na sklade
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
6.4 mm
0,1375 € - 0,1528 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
  • z/zo 39
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 34.9 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10011867

Cenové rozpätie
0,1948 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 28.6 mm PES UL94 V-0 Čierna

10159958

Cenové rozpätie
0,5291 € - 0,5291 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 34.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10011850

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,1274 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10012031

Cenové rozpätie
0,2207 € - 0,1987 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10011928

Cenové rozpätie
0,1169 € - 0,0965 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.7 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10011942

Cenové rozpätie
0,1169 € - 0,0961 €

Úroveň zásob
19000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10011874

Cenové rozpätie
0,1169 € - 0,0963 €

Úroveň zásob
9280 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10012390

Cenové rozpätie
0,1169 € - 0,0949 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 28.6 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10011522

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 25.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10011515

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 31.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10011553

Cenové rozpätie
0,1948 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 34.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10011720

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,1282 €

Úroveň zásob
21000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 19.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10011485

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,1275 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 22.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10011492

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,1277 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 34.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10011737

Cenové rozpätie
0,1948 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10011584

Cenové rozpätie
0,1169 € - 0,0952 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 28.6 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10011539

Cenové rozpätie
0,1948 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 34.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10011560

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,1277 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10011607

Cenové rozpätie
0,1169 € - 0,0964 €

Úroveň zásob
60400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.8 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10011744

Cenové rozpätie
0,1528 € - 0,1375 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie s bajonetom
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    7.1 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm