Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10012031
LCBS-4-19
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2207 € |
| 5000 + | 0,1987 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Uzamknutie s bajonetom |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž uzamknutím šípovou hlavou |
| Priemer tela | 0.28 in |
| Priemer tela | 7.1 mm |
| Priemer otvoru A | 4.0 mm |
| Priemer otvoru A | 0.157 in |
| Priemer otvoru B | 0.187 in |
| Priemer otvoru B | 4.75 mm |
| Výška uzamykacej hlavy B | 5.6 mm |
| Výška uzamykacej hlavy B | 0.22 in |
| Rozsah hrúbky panela A | 1.6 - 1.57 mm |
| Rozsah hrúbky panela A | 0.062 - 0.062 in |
| Hrúbka panela B | 0.031 - 0.078 in |
| Hrúbka panela B | 0.79 - 1.98 mm |
| Dĺžka rozpierky | 6.4 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.252 in |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku