10011515
LCBS-2-16-01
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,155 € |
| 5000 + | 0,1275 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Uzamknutie s bajonetom |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Montáž uzamknutím šípovou hlavou |
| Priemer tela | 7.1 mm |
| Priemer tela | 0.28 in |
| Priemer otvoru A | 4.0 mm |
| Priemer otvoru A | 0.157 in |
| Priemer otvoru B | 4.75 mm |
| Priemer otvoru B | 0.187 in |
| Výška uzamykacej hlavy B | 0.22 in |
| Výška uzamykacej hlavy B | 5.6 mm |
| Rozsah hrúbky panela A | 1.6 - 1.57 mm |
| Rozsah hrúbky panela A | 0.062 - 0.062 in |
| Hrúbka panela B | 1.98 - 3.58 mm |
| Hrúbka panela B | 0.078 - 0.141 in |
| Dĺžka rozpierky | 1 in |
| Dĺžka rozpierky | 25.4 mm |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku