Our dual locking circuit board support posts lock at both ends and offer a quick and easy way to secure two PCBs or a single PCB to framework or a chassis. They are available with alternative locking options at either end of the spacer and come in different body types, as well as numerous sizes to suit your project requirements. They are suitable for a range of needs and applications. The range is available in either Nylon 6/6 (RMS-01) or flame retardant Nylon 6/6 (RMS-19) with two UL certification options (UL94 V0 and UL94 V2).
Skupina SR: SR2719 ,SR2727
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otvoru A | Priemer otvoru B | Rozsah hrúbky panela A | Hrúbka panela B | Dĺžka rozpierky | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,138 € - 0,1533 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,2033 € | 10000 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 10004678 | 0,1301 € - 0,1578 € | 12000 Na sklade |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
| 0,1664 € - 0,2033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1618 € - 0,1797 € | 9000 Na sklade |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,2033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,165 € - 0,2033 € | 3000 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,2033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,165 € - 0,2033 € | 3000 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,165 € - 0,2033 € | 1000 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1664 € - 0,2033 € | 6000 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1302 € - 0,1578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,1297 € - 0,1578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,1298 € - 0,1578 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,3483 € - 0,3871 € | 144000 Na sklade |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1439 € - 0,1599 € | 12000 Na sklade |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1306 € - 0,1578 € | 1000 Na sklade |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1439 € - 0,1599 € | 20500 Na sklade |
0.125 in
3.18 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.062 in
1.57 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0985 € - 0,0985 € | 2000 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0818 € - 0,0985 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku