Menu Hľadať

Podperné stĺpiky – dvojité zamykanie

Na sklade

Our dual locking circuit board support posts lock at both ends and offer a quick and easy way to secure two PCBs or a single PCB to framework or a chassis. They are available with alternative locking options at either end of the spacer and come in different body types, as well as numerous sizes to suit your project requirements. They are suitable for a range of needs and applications. The range is available in either Nylon 6/6 (RMS-01) or flame retardant Nylon 6/6 (RMS-19) with two UL certification options (UL94 V0 and UL94 V2).

  • Easily mounted by hand.
  • Natural colour.


Skupina SR: SR2719 ,SR2727

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
771 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otvoru A Priemer otvoru B Rozsah hrúbky panela A Hrúbka panela B Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,1545 € - 0,1894 € 1000 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,2069 € - 0,2537 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,2069 € - 0,2537 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,1531 € - 0,1894 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
22.0 mm
0,2069 € - 0,2537 € 16000 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1545 € - 0,1894 € 600 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,1545 € - 0,1894 € 15000 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,1545 € - 0,1894 € 9000 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,1531 € - 0,1894 € 1000 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
3.0 mm
0,1545 € - 0,1894 € 9000 Na sklade
2.5 mm
2.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1822 € - 0,2244 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.1 mm
1.7 mm
3.2 mm
0,1661 € - 0,2056 € 11000 Na sklade
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,1661 € - 0,2056 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,2056 € - 0,2056 € 369800 Na sklade
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1647 € - 0,2056 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,1661 € - 0,2056 € 2000 Na sklade
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1837 € - 0,2244 € 22000 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
7.0 mm
0,1245 € - 0,1297 € 8000 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
1.7 mm
1.7 mm
9.0 mm
0,1545 € - 0,1894 € 3000 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,1545 € - 0,1894 € 4000 Na sklade
3.5 mm
3.5 mm
3.6 mm
1.6 mm
20.0 mm
  • z/zo 39
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10014868

Cenové rozpätie
0,1894 € - 0,1545 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 16.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10014905

Cenové rozpätie
0,2537 € - 0,2069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 16.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10015056

Cenové rozpätie
0,2537 € - 0,2069 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 22.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10015087

Cenové rozpätie
0,1894 € - 0,1531 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10014974

Cenové rozpätie
0,2537 € - 0,2069 €

Úroveň zásob
16000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10015018

Cenové rozpätie
0,1894 € - 0,1545 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 18.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10014912

Cenové rozpätie
0,1894 € - 0,1545 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10014950

Cenové rozpätie
0,1894 € - 0,1545 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10014783

Cenové rozpätie
0,1894 € - 0,1531 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10014820

Cenové rozpätie
0,1894 € - 0,1545 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    2.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10110652

Cenové rozpätie
0,2244 € - 0,1822 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    3.9 mm
  • Priemer otvoru A
    2.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 16.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10005132

Cenové rozpätie
0,2056 € - 0,1661 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    6.0 mm
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10005187

Cenové rozpätie
0,2056 € - 0,1661 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    6.0 mm
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 10.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10004906

Cenové rozpätie
0,2056 € - 0,2056 €

Úroveň zásob
369800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    6.0 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10004944

Cenové rozpätie
0,2056 € - 0,1647 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    6.0 mm
  • Priemer otvoru A
    4.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10005163

Cenové rozpätie
0,2056 € - 0,1661 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Montáž uzamknutím šípovou hlavou
  • Priemer tela
    6.0 mm
  • Priemer otvoru A
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10015537

Cenové rozpätie
0,2244 € - 0,1837 €

Úroveň zásob
22000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

10015575

Cenové rozpätie
0,1297 € - 0,1245 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 16.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10015049

Cenové rozpätie
0,1894 € - 0,1545 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 20.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10015070

Cenové rozpätie
0,1894 € - 0,1545 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru A
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Typ/prevedenie montážneho otvoru B
    Uzamknutie pomocou výstupku
  • Priemer tela
    4.6 mm
  • Priemer otvoru A
    3.5 mm