Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.0 mm PA UL94 V-0 Prírodná

Typ 2 MDLSP2. Táto podpera PCB s dvojitým zamykaním umožňuje pevne umiestniť na seba dve dosky v požadovanej vzdialenosti bez potreby ďalších nástrojov, čím šetrí čas potrebný na montáž. Vyrobené z prírodného polyamidu 6.6 RMS-19, trieda UL94 V-0.
Nový kód produktu:

10015537

Starý kód produktu:

MDLSP2-07M-19

22000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,219 €
5000 + 0,1792 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

219,00 €

1000 x 0,219 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Typ/prevedenie montážneho otvoru A Uzamknutie pomocou výstupku
Typ/prevedenie montážneho otvoru B Uzamknutie pomocou výstupku
Priemer tela 4.6 mm
Priemer otvoru A 3.5 mm
Priemer otvoru B 3.5 mm
Výška uzamykacej hlavy B 3.0 mm
Rozsah hrúbky panela A 1.7 mm
Hrúbka panela B 1.7 mm
Dĺžka rozpierky 7.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás