Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10014912
MDLSPK1-18M-01
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1848 € |
| 5000 + | 0,1507 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Typ/prevedenie montážneho otvoru A | Uzamknutie pomocou výstupku |
| Typ/prevedenie montážneho otvoru B | Uzamknutie pomocou výstupku |
| Priemer tela | 0.181 in |
| Priemer tela | 4.6 mm |
| Priemer otvoru A | 2.5 mm |
| Priemer otvoru A | 0.098 in |
| Priemer otvoru B | 0.098 in |
| Priemer otvoru B | 2.5 mm |
| Výška uzamykacej hlavy B | 0.079 in |
| Výška uzamykacej hlavy B | 2.0 mm |
| Rozsah hrúbky panela A | 0.142 in |
| Rozsah hrúbky panela A | 3.6 mm |
| Hrúbka panela B | 1.6 mm |
| Hrúbka panela B | 0.063 in |
| Dĺžka rozpierky | 18.0 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.709 in |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku