Menu Hľadať

Plynové vzpery - nastaviteľné

Na sklade

These Gas Springs with Adjustable Force are a form of gas spring that allows the user to alter the force exerted by the gas spring after it has been installed. This is accomplished by varying the pressure of the gas inside the spring. When employed, theoretical forces are frequently discovered to be wrong because factors such as hinge friction and apparent speed of action influence computations. It can be modified to match individual preferences and adjusted while in use, saving you both time and effort.

When the gas springs are delivered, they are charged to their maximum force. It is simple to install and remove with the included equipment, and gas may be progressively released through the valve at the end of the tube to provide the force required for your application. Once confirmed, we can measure the force and offer fixed force gas springs to your specifications. Used in various industries, including automobile, furniture, medical equipment, and industrial machinery.

  • Colour: Black


Skupina SR: SR5487

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
53 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výsuvná dĺžka Priemer tyče Materiál Dĺžka zdvihu Maximálna sila Kúpiť
65,6696 € - 91,4567 € 17 Na sklade
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
81,2727 € - 113,2185 € 10 Na sklade
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
116,9166 € - 162,8583 € 11 Na sklade
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
Požiadajte o dodací termin tu
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
86,8625 € - 120,9703 € 5 Na sklade
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
128,3949 € - 181,3772 € Požiadajte o dodací termin tu
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
1 Na sklade
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
650.0 N
3 Na sklade
664.0 mm
8.0 mm
300.0 mm
650.0 N
1 Na sklade
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
560.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
67,3195 € - 93,7608 € 19 Na sklade
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
68,9552 € - 96,0509 € 9 Na sklade
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
2 Na sklade
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
364,3901 € - 364,3901 € Požiadajte o dodací termin tu
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
Požiadajte o dodací termin tu
660.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
52,8534 € - 52,8534 € 6 Na sklade
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
69,1543 € - 96,3353 € Požiadajte o dodací termin tu
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
  • z/zo 3
Nastaviteľná plynová vzpera 150.0 mm 364.0 mm

10202876

Cenové rozpätie
91,4567 € - 65,6696 €

Úroveň zásob
17 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    364.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    150.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 100.0 mm 245.0 mm

10202913

Cenové rozpätie
113,2185 € - 81,2727 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    245.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    100.0 mm
  • Priemer tyče
    10.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 300.0 mm 680.0 mm

10202951

Cenové rozpätie
162,8583 € - 116,9166 €

Úroveň zásob
11 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    680.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    300.0 mm
  • Priemer tyče
    14.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10203095


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    340.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    150.0 mm
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
Nastaviteľná plynová vzpera 300.0 mm 645.0 mm

10202937

Cenové rozpätie
120,9703 € - 86,8625 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    645.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    300.0 mm
  • Priemer tyče
    10.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 500.0 mm 1080.0 mm

10202975

Cenové rozpätie
181,3772 € - 128,3949 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    1080.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    500.0 mm
  • Priemer tyče
    14.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10203088


Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    160.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    60.0 mm
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M5 x 0.8
Nastaviteľná plynová vzpera 100.0 mm 264.0 mm 650.0 N

10203125


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    264.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    100.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Nastaviteľná plynová vzpera 300.0 mm 664.0 mm 650.0 N

10203163


Úroveň zásob
3 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    664.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    300.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Nastaviteľná plynová vzpera 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10203200


Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    645.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    300.0 mm
  • Priemer tyče
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
Plynová pružina s viacerými polohami 250.0 mm 560.0 mm 1200.0 N

10202807


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    560.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    250.0 mm
  • Priemer tyče
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
Nastaviteľná plynová vzpera 150.0 mm 340.0 mm

10202845

Cenové rozpätie
93,7608 € - 67,3195 €

Úroveň zásob
19 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    340.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    150.0 mm
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 200.0 mm 464.0 mm

10202883

Cenové rozpätie
96,0509 € - 68,9552 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    464.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    200.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10203132


Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    464.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    200.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Nastaviteľná plynová vzpera 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10203170

Cenové rozpätie
364,3901 € - 364,3901 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    245.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    100.0 mm
  • Priemer tyče
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
Nastaviteľná plynová vzpera 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203217


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    480.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    200.0 mm
  • Priemer tyče
    14.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M10 x 1.5
Plynová pružina s viacerými polohami 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202777


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    364.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    150.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M6
Plynová pružina s viacerými polohami 300.0 mm 660.0 mm 1200.0 N

10202814


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Nastaviteľnosť
    Nastaviteľná sila
  • Výsuvná dĺžka
    660.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    300.0 mm
  • Priemer tyče
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M8 x 1.25
Nastaviteľná plynová vzpera 200.0 mm 440.0 mm

10202852

Cenové rozpätie
52,8534 € - 52,8534 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    440.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    200.0 mm
  • Priemer tyče
    6.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ
Nastaviteľná plynová vzpera 250.0 mm 564.0 mm

10202890

Cenové rozpätie
96,3353 € - 69,1543 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Výsuvná dĺžka
    564.0 mm
  • Dĺžka zdvihu
    250.0 mm
  • Priemer tyče
    8.0 mm
  • Príslušenstvo je súčasťou
    4 x guľový kĺb s polyamidovým púzdrom a oceľovou hlavicou, 4 x polyamidové oká
  • Materiál tyče
    Oceľ