10203088
1253243
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Nastaviteľnosť | Nastaviteľná sila |
|---|---|
| Výsuvná dĺžka | 6.299 in |
| Výsuvná dĺžka | 160.0 mm |
| Dĺžka zdvihu | 2.362 in |
| Dĺžka zdvihu | 60.0 mm |
| Priemer tyče | 0.236 in |
| Priemer tyče | 6.0 mm |
| Veľkosť závitu | M5 x 0.8 |
| Farba | Čierna |
| Dĺžka rúrky | 3.937 in |
| Dĺžka rúrky | 100.0 mm |
| Príslušenstvo je súčasťou | 4 x polyamidové guľové kĺby s nerezovým púzdrom, 4 x polyamidové oká |
| Maximálna sila | 400.0 N |
| Maximálna sila | 400.0 N |
| Materiál tyče | Nehrdzavejúca oceľ 316L |
| Priemer rúrky | 0.591 in |
| Priemer rúrky | 15.0 mm |
| Commodity Code | 7326909890 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku