Menu Hľadať

Ploché podložky – plastové

Na sklade

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • It is used to insulate fastener assembly from electricity and moisture.
  • It resist corrosion, abrasion and most chemicals.
  • It ensures a secure and stable connection, and reduces risk.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
609 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Kúpiť
0,4323 € - 0,4431 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
15.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
0,0479 € - 0,058 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
4.8 mm
9.5 mm
0.8 mm
0,3498 € - 0,5688 € 13109 Na sklade
Prírodná
PA
0,125 € - 0,1749 € 1000 Na sklade
Prírodná
PA
0,155 € - 0,2019 € 6000 Na sklade
Prírodná
PA
0,1232 € - 0,1707 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PA
0,0769 € - 0,1073 € 5000 Na sklade
Prírodná
PA
0,1422 € - 0,1848 € 24612 Na sklade
Prírodná
PA
0,1016 € - 0,1421 € 21000 Na sklade
Prírodná
PA
0,1863 € - 0,2573 € 9523 Na sklade
Prírodná
PA
0,1304 € - 0,1692 € 20000 Na sklade
Čierna
PVC
0,3925 € - 0,6357 € 55500 Na sklade
Prírodná
PA
0,0991 € - 0,1383 € 9500 Na sklade
Prírodná
PA
0,1107 € - 0,1536 € 50277 Na sklade
Prírodná
PA
0,165 € - 0,2289 € 12250 Na sklade
Prírodná
PA
0,0853 € - 0,119 € 10620 Na sklade
Prírodná
PA
0,1592 € - 0,2062 € 3500 Na sklade
Prírodná
PA
0,3129 € - 0,5718 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PA
0,2673 € - 0,4864 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
PA
0,283 € - 0,5163 € 3200 Na sklade
Prírodná
PA
  • z/zo 31
Podložka 15.0 mm 30.0 mm 2.5 mm Polyamid 6.6

10340615

Cenové rozpätie
0,4431 € - 0,4323 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    15.0 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Plochá podložka 0.189 in 0.375 in 0.031 in Polyamid 6.6

10356135

Cenové rozpätie
0,058 € - 0,0479 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.8 mm
  • Vonkajší priemer
    9.5 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 8.1 mm 18.0 mm 4.3 mm PA

10114148

Cenové rozpätie
0,5688 € - 0,3498 €

Úroveň zásob
13109 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Podložka 9.6 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

10114186

Cenové rozpätie
0,1749 € - 0,125 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Podložka 10.5 mm 21.0 mm 3.0 mm PA

10114223

Cenové rozpätie
0,2019 € - 0,155 €

Úroveň zásob
6000 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Prídržná podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Commodity Code
    3926909790
Podložka 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm PA

10114261

Cenové rozpätie
0,1707 € - 0,1232 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 6
  • Commodity Code
    3926909790
Podložka 9.6 mm 18.0 mm 1.2 mm PA

10114162

Cenové rozpätie
0,1073 € - 0,0769 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Podložka 8.1 mm 12.0 mm 1.3 mm PA

10114209

Cenové rozpätie
0,1848 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
24612 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Podložka 10.2 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

10114247

Cenové rozpätie
0,1421 € - 0,1016 €

Úroveň zásob
21000 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Podložka 12.1 mm 20.0 mm 2.0 mm PA

10114285

Cenové rozpätie
0,2573 € - 0,1863 €

Úroveň zásob
9523 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Plochá podložka 8.4 mm 25.0 mm 2.5 mm PVC

10117323

Cenové rozpätie
0,1692 € - 0,1304 €

Úroveň zásob
20000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Plný materiál
    Polyamid 6.6
  • Norma pre horľavosť materiálu
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Podložka 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

10117477

Cenové rozpätie
0,6357 € - 0,3925 €

Úroveň zásob
55500 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Podložka 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

10118061

Cenové rozpätie
0,1383 € - 0,0991 €

Úroveň zásob
9500 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Špecifikácie
    DIN 433
Podložka 12.2 mm 24.0 mm 1.3 mm PA

10114278

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1107 €

Úroveň zásob
50277 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Podložka 12.1 mm 16.0 mm 2.0 mm PA

10114315

Cenové rozpätie
0,2289 € - 0,165 €

Úroveň zásob
12250 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Podložka 10.2 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

10114216

Cenové rozpätie
0,119 € - 0,0853 €

Úroveň zásob
10620 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Podložka 10.1 mm 13.0 mm 1.5 mm PA

10114254

Cenové rozpätie
0,2062 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Podložka 13.0 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

10114292

Cenové rozpätie
0,5718 € - 0,3129 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Podložka 16.5 mm 34.0 mm 1.5 mm PA

10114346

Cenové rozpätie
0,4864 € - 0,2673 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790
Podložka 23.2 mm 38.0 mm 1.7 mm PA

10114384

Cenové rozpätie
0,5163 € - 0,283 €

Úroveň zásob
3200 Na sklade
Atribúty
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
  • Plný materiál
    Polyamid 66
  • Commodity Code
    3926909790