Menu Hľadať

Plochá podložka 8.4 mm 25.0 mm 2.5 mm PVC

Fixačná podložka z čierneho PVC - 10,5 mm | 0,413 palca; 30,0 mm | 1,181 palca; hrúbka 3,0 mm | 0,118 palca; kompatibilná veľkosť skrutky M3
Nový kód produktu:

10117323

Starý kód produktu:

032080011407

20000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 999 0,1692 €
1000 + 0,1304 €
Množstvo v balení: 500

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

84,60 €

500 x 0,1692 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás