Menu Hľadať

Podložka 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

Táto štandardná plochá podložka je vyrobená z prírodného polaymidu a je k dispozícii aj vo veľkostiach v palcoch. Polyamid ponúka dobrý pomer medzi mechanickou pevnosťou a dobrou odolnosťou voči teplotám, chemikáliám a oderu na použitie v rôznych priemyselných aplikáciách.
Nový kód produktu:

10117477

Starý kód produktu:

033080100001

55500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,6357 €
500 - 999 0,485 €
1000 + 0,3925 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

63,57 €

100 x 0,6357 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ podložky Plochá podložka
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 66
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás