Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1338 € - 0,1781 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.805 in
20.4 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
| 0,1269 € - 0,1566 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.390 in
9.9 mm
|
1.267 in
32.2 mm
|
0.045 in
1.1 mm
|
||
| 0,0538 € - 0,0716 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.257 in
6.5 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1056 € - 0,1304 € | 720 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.316 in
8 mm
|
1.121 in
28.5 mm
|
0.034 in
0.9 mm
|
||
| 0,0592 € - 0,0789 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,0895 € - 0,1104 € | 5500 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.385 in
9.8 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.200 in
5.1 mm
|
||
| 0,2328 € - 0,2874 € | 770 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.810 in
20.6 mm
|
1.490 in
37.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,1028 € - 0,1269 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.875 in
22.2 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,0553 € - 0,0683 € | 1388 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.264 in
6.7 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.070 in
1.8 mm
|
||
| 0,0663 € - 0,0819 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.156 in
4 mm
|
||
| 0,2582 € - 0,3438 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6 mm
|
1.575 in
40 mm
|
0.119 in
3 mm
|
||
| 0,0899 € - 0,1199 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.839 in
21.3 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
| 0,0937 € - 0,1157 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.740 in
18.8 mm
|
1.060 in
26.9 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,5239 € - 0,6468 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.969 in
50 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,493 € - 0,6087 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
1.930 in
49 mm
|
2.690 in
68.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,6844 € - 0,845 € | 17 Na sklade |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.632 in
16.1 mm
|
2.930 in
74.4 mm
|
0.150 in
3.8 mm
|
||
| 0,0553 € - 0,0682 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.745 in
18.9 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 0,1031 € - 0,1272 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.643 in
16.3 mm
|
1.225 in
31.1 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,1781 € - 0,2375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0758 € - 0,0936 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.515 in
13.1 mm
|
0.900 in
22.9 mm
|
0.060 in
1.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku