Menu Hľadať

Plochá podložka 0.643 in 1.225 in 0.100 in Polyamid 6.6

Táto štandardná plochá podložka je vyrobená z prírodného polyamidu, ktorý ponúka dobrý pomer medzi mechanickou pevnosťou a dobrou odolnosťou voči teplotám, chemikáliám a oderu na použitie v rôznych priemyselných aplikáciách.
Nový kód produktu:

10357088

Starý kód produktu:

17W12250

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,1272 €
5000 - 19999 0,1145 €
20000 + 0,1031 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

127,20 €

1000 x 0,1272 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 16.3 mm
Vonkajší priemer 31.1 mm
Hrúbka 2.5 mm
Typ podložky Plochá podložka
Tvar podložky Okrúhle
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Normy REACH, RoHS, UL
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás