10356951
17W09002
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,0936 € |
| 2500 - 9999 | 0,0842 € |
| 10000 + | 0,0758 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vnútorný priemer | 0.515 in |
|---|---|
| Vnútorný priemer | 13.1 mm |
| Vonkajší priemer | 0.900 in |
| Vonkajší priemer | 22.9 mm |
| Hrúbka | 0.060 in |
| Hrúbka | 1.5 mm |
| Typ podložky | Plochá podložka |
| Tvar podložky | Okrúhle |
| Farba | Prírodná |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Normy | REACH, RoHS, UL |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku