Menu Hľadať

Plochá podložka 0.317 in 0.500 in 0.032 in Polyamid 6.6

Táto štandardná plochá podložka je vyrobená z prírodného polaymidu a je k dispozícii aj vo veľkostiach v palcoch. Polyamid ponúka dobrý pomer medzi mechanickou pevnosťou a dobrou odolnosťou voči teplotám, chemikáliám a oderu na použitie v rôznych priemyselných aplikáciách.
Nový kód produktu:

10354674

Starý kód produktu:

16FW312032

4000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 - 4999 0,0217 €
5000 - 19999 0,0195 €
20000 + 0,0175 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

21,70 €

1000 x 0,0217 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 8.1 mm
Vonkajší priemer 12.7 mm
Hrúbka 0.8 mm
Typ podložky Plochá podložka
Tvar podložky Okrúhle
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Normy REACH, RoHS
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás