Menu Hľadať

Ploché podložky – plastové

Na sklade

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • It is used to insulate fastener assembly from electricity and moisture.
  • It resist corrosion, abrasion and most chemicals.
  • It ensures a secure and stable connection, and reduces risk.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
609 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Kúpiť
0,0742 € - 0,0742 € 300 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
6.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
0,0647 € - 0,0796 € 11000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,5703 € - 0,5703 € 21785 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
8.2 mm
16.0 mm
3.0 mm
0,1794 € - 0,1794 € 16853 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,0362 € - 0,0362 € 61000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
6.2 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,0848 € - 0,0848 € 34000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
8.4 mm
25.0 mm
2.0 mm
0,0492 € - 0,0492 € 21220 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2232 € - 0,32 € 500 Na sklade
Priesvitná
PC
8.5 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,0194 € - 0,0227 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
6.4 mm
11.0 mm
1.6 mm
0,3866 € - 0,3866 € 2000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
0,073 € - 0,073 € 9000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
7.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,1003 € - 0,1003 € 18000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
8.4 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,1739 € - 0,1739 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
26.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,0635 € - 0,0635 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
0,0836 € - 0,0836 € 23078 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
13.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,0897 € - 0,0897 € 39000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
4.3 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,2637 € - 0,2637 € 750 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
17.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,2416 € - 0,2416 € 7000 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
13.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,0983 € - 0,0983 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
12.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,105 € - 0,105 € 9850 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
11.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
  • z/zo 31
Podložka 6.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10184240

Cenové rozpätie
0,0742 € - 0,0742 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm Polyamid 6.6

10267011

Cenové rozpätie
0,0796 € - 0,0647 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 8.2 mm 16.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10067581

Cenové rozpätie
0,5703 € - 0,5703 €

Úroveň zásob
21785 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.2 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10067888

Cenové rozpätie
0,1794 € - 0,1794 €

Úroveň zásob
16853 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 6.2 mm 14.0 mm 1.2 mm Polyamid 6.6

10041925

Cenové rozpätie
0,0362 € - 0,0362 €

Úroveň zásob
61000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.2 mm
  • Vonkajší priemer
    14.0 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 8.4 mm 25.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10069318

Cenové rozpätie
0,0848 € - 0,0848 €

Úroveň zásob
34000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
  • Vonkajší priemer
    25.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10075142

Cenové rozpätie
0,0492 € - 0,0492 €

Úroveň zásob
21220 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.1 mm
  • Vonkajší priemer
    5.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Plochá podložka 8.5 mm 18.0 mm 1.6 mm PC

10219577

Cenové rozpätie
0,32 € - 0,2232 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.5 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 6.4 mm 11.0 mm 1.6 mm Polyamid 6.6

10383292

Cenové rozpätie
0,0227 € - 0,0194 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    11.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Typ podložky
    Plochá podložka
  • Tvar podložky
    Okrúhle
Podložka 4.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10184219

Cenové rozpätie
0,3866 € - 0,3866 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.2 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 7.5 mm 18.0 mm 1.5 mm Polyamid 6.6

10068014

Cenové rozpätie
0,073 € - 0,073 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    7.5 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Hrúbka
    1.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 8.4 mm 20.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10067598

Cenové rozpätie
0,1003 € - 0,1003 €

Úroveň zásob
18000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm Polyamid 6.6

10067819

Cenové rozpätie
0,1739 € - 0,1739 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    26.0 mm
  • Vonkajší priemer
    35.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm Polyamid 6.6

10067871

Cenové rozpätie
0,0635 € - 0,0635 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.9 mm
  • Vonkajší priemer
    15.9 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 13.0 mm 24.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10068380

Cenové rozpätie
0,0836 € - 0,0836 €

Úroveň zásob
23078 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    13.0 mm
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 4.3 mm 18.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10067840

Cenové rozpätie
0,0897 € - 0,0897 €

Úroveň zásob
39000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 17.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10068434

Cenové rozpätie
0,2637 € - 0,2637 €

Úroveň zásob
750 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    17.0 mm
  • Vonkajší priemer
    40.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 13.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Polyamid 6.6

10068120

Cenové rozpätie
0,2416 € - 0,2416 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    13.0 mm
  • Vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 12.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

10068045

Cenové rozpätie
0,0983 € - 0,0983 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    12.0 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná
Podložka 11.0 mm 27.0 mm 2.5 mm Polyamid 6.6

10067499

Cenové rozpätie
0,105 € - 0,105 €

Úroveň zásob
9850 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    11.0 mm
  • Vonkajší priemer
    27.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Farba
    Prírodná