Menu Hľadať

Podložka 8.4 mm 20.0 mm 2.0 mm Polyamid 6.6

Okrúhla plochá podložka z prírodného polyamidu (PA 66) na izoláciu zostavy spojovacieho prvku od elektriny a vlhkosti. PA 66 ponúka dobrý pomer medzi mechanickou pevnosťou a dobrou odolnosťou voči teplotám, chemikáliám a oderu na použitie v rôznych priemyselných aplikáciách.
Nový kód produktu:

10067598

Starý kód produktu:

1001470000VR

18000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,1003 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

100,30 €

1000 x 0,1003 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 8.4 mm
Vonkajší priemer 20.0 mm
Hrúbka 2.0 mm
Tvar podložky Okrúhle
Farba Prírodná
Plný materiál Polyamid 6.6
Normy REACH, RoHS
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás