Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiál: PA, Polyamid, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Farba: Prírodná, Čierna, Hnedá Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSkupina SR:
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Farba | Materiál | Vnútorný priemer | Vonkajší priemer | Hrúbka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2789 € - 0,2789 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PA
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,5385 € - 0,5385 € | 400 Na sklade |
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,8576 € - 0,8576 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,0964 € - 1,0964 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0369 € - 0,0369 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,073 € - 0,073 € | 527 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0791 € - 0,0791 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0357 € - 0,0357 € | 23000 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,1615 € - 0,1615 € | 7350 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0364 € - 0,0364 € | 3000 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,7249 € - 0,7249 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,7249 € - 0,7249 € | 7250 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1642 € - 0,1642 € | 2035 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.638 in
16.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2416 € - 0,2416 € | 3250 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,794 € - 0,794 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0259 € - 0,0259 € | 28486 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,2857 € - 0,2857 € | 1000 Na sklade |
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,1642 € - 0,1767 € | 3000 Na sklade |
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.638 in
16.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0583 € - 0,0583 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Prírodná
|
PA
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0987 € - 0,0987 € | 5250 Na sklade |
Prírodná
|
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku