Menu Hľadať

Ploché podložky - gumené

Na sklade

Rubber Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
49 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Materiál Vnútorný priemer Vonkajší priemer Hrúbka Kúpiť
0,1422 € - 0,1422 € Požiadajte o dodací termin tu
TPE/TPV
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,0934 € - 0,0934 € Požiadajte o dodací termin tu
TPE/TPV
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0359 € - 0,0359 € 9000 Na sklade
TPE/TPV
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,0487 € - 0,0487 € 3000 Na sklade
TPE/TPV
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,6002 € - 1,199 € 115 Na sklade
TPR
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
0,098 € - 0,1963 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,2432 € - 0,4835 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0,0744 € - 0,1493 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
0,1016 € - 0,2033 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
0,3072 € - 0,6144 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1019 € - 0,2048 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
0,5134 € - 1,0297 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,1285 € - 0,2573 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,6201 € - 1,2417 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
0,0592 € - 0,118 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0685 € - 0,1371 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,0491 € - 0,0984 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0845 € - 0,1692 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0585 € - 0,1174 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,0535 € - 0,1073 € Požiadajte o dodací termin tu
TPR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
  • z/zo 3
Podložka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

10042380

Cenové rozpätie
0,1422 € - 0,1422 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    13.0 mm
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

10042298

Cenové rozpätie
0,0934 € - 0,0934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

10041918

Cenové rozpätie
0,0359 € - 0,0359 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    8.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

10041994

Cenové rozpätie
0,0487 € - 0,0487 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    14.0 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPR

10353301

Cenové rozpätie
1,199 € - 0,6002 €

Úroveň zásob
115 Na sklade
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    17.0 mm
  • Vonkajší priemer
    50.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPR

10353219

Cenové rozpätie
0,1963 € - 0,098 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

10353271

Cenové rozpätie
0,4835 € - 0,2432 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    13.0 mm
  • Vonkajší priemer
    37.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPR

10353189

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,0744 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    18.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPR

10353226

Cenové rozpätie
0,2033 € - 0,1016 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.5 mm
  • Vonkajší priemer
    20.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

10353288

Cenové rozpätie
0,6144 € - 0,3072 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    15.0 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPR

10353233

Cenové rozpätie
0,2048 € - 0,1019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    10.5 mm
  • Vonkajší priemer
    22.0 mm
  • Hrúbka
    2.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

10353295

Cenové rozpätie
1,0297 € - 0,5134 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    17.0 mm
  • Vonkajší priemer
    30.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPR

10353257

Cenové rozpätie
0,2573 € - 0,1285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    13.0 mm
  • Vonkajší priemer
    24.0 mm
  • Hrúbka
    2.5 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPR

10353318

Cenové rozpätie
1,2417 € - 0,6201 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    19.0 mm
  • Vonkajší priemer
    34.0 mm
  • Hrúbka
    3.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

10353127

Cenové rozpätie
0,118 € - 0,0592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    4.3 mm
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPR

10353172

Cenové rozpätie
0,1371 € - 0,0685 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    14.0 mm
  • Hrúbka
    1.2 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPR

10353134

Cenové rozpätie
0,0984 € - 0,0491 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    5.3 mm
  • Vonkajší priemer
    10.0 mm
  • Hrúbka
    1.0 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPR

10353196

Cenové rozpätie
0,1692 € - 0,0845 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    8.4 mm
  • Vonkajší priemer
    16.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

10353110

Cenové rozpätie
0,1174 € - 0,0585 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    3.2 mm
  • Vonkajší priemer
    9.0 mm
  • Hrúbka
    0.8 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka
Podložka 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPR

10353165

Cenové rozpätie
0,1073 € - 0,0535 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Vnútorný priemer
    6.4 mm
  • Vonkajší priemer
    12.0 mm
  • Hrúbka
    1.6 mm
  • Tvar podložky
    Okrúhle
  • Typ podložky
    Plochá podložka