Menu Hľadať

Podložka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPR

Plochá podložka poskytuje tesnenie tlmiace vibrácie, zabraňuje únikom a rozkladá zaťaženie vďaka termoplastickému gumovému materiálu. Používané v automobilových montážach, v priemysle ropy a plynu.
Nový kód produktu:

10353134

Starý kód produktu:

153201659955

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,0984 €
500 - 999 0,0736 €
1000 + 0,0491 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

9,84 €

100 x 0,0984 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Vnútorný priemer 5.3 mm
Vonkajší priemer 10.0 mm
Hrúbka 1.0 mm
Tvar podložky Okrúhle
Typ podložky Plochá podložka
Plný materiál Termoplastická guma
Farba Čierna
Špecifikácie DIN 125
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás