Menu Hľadať

Ozubené kolesá

Na sklade

These Spur Gears are cylinders with teeth parallel to the cylinder's axis. It is used to control the acceleration of a movement in a travelling body such as infusion pumps and precision control for robotics. It is also a lightweight, corrosion-resistant option for smooth operation and reduced noise.

It can withstand temperatures of up to 95C. Widely used in industries such as automotive, manufacturing, industrial or consumer electronics where factors such as power transmission, speed reduction and torque multiplication are required.

  • Material: POM
  • Colour: Black, Natural
  • Material Flammability Standard: UL94 HB


Skupina SR: SR2021

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
57 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Počet zubov Priemer náboja Priemer otvoru Vonkajší priemer Kúpiť
14,7685 € - 16,9408 € Požiadajte o dodací termin tu
12
18.0 mm
4,6215 € - 5,7296 € 4 Na sklade
35
12.0 mm
6,0648 € - 7,5227 € Požiadajte o dodací termin tu
12
9.0 mm
7,4936 € - 9,3159 € 5 Na sklade
20
12.0 mm
20,0752 € - 23,0056 € Požiadajte o dodací termin tu
50
16.0 mm
25,003 € - 28,6623 € Požiadajte o dodací termin tu
20
20.0 mm
7,7852 € - 9,6804 € Požiadajte o dodací termin tu
96
15.0 mm
28,3124 € - 32,4529 € Požiadajte o dodací termin tu
28
20.0 mm
19,7109 € - 22,612 € Požiadajte o dodací termin tu
35
24.0 mm
14,6956 € - 16,8826 € 81 Na sklade
40
16.0 mm
12,5525 € - 14,3895 € Požiadajte o dodací termin tu
32
12.0 mm
19,3464 € - 22,1892 € Požiadajte o dodací termin tu
15
18.0 mm
6,0648 € - 7,5227 € Požiadajte o dodací termin tu
60
15.0 mm
0,9257 € - 1,1108 € Požiadajte o dodací termin tu
11
2.4 mm
10.4 mm
8,0767 € - 10,0303 € Požiadajte o dodací termin tu
24
12.0 mm
22,9328 € - 26,3006 € Požiadajte o dodací termin tu
60
16.0 mm
4,3299 € - 5,3796 € Požiadajte o dodací termin tu
40
12.0 mm
12,5525 € - 14,3895 € 2 Na sklade
15
14.0 mm
28,8518 € - 41,1274 € 5 Na sklade
40
24.0 mm
28,3124 € - 32,4529 € 9 Na sklade
25
20.0 mm
  • z/zo 3
Prevodka 12.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185575

Cenové rozpätie
16,9408 € - 14,7685 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    18.0 mm
  • Šírka náboja
    10.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 35.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185735

Cenové rozpätie
5,7296 € - 4,6215 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Priemer náboja
    12.0 mm
  • Šírka náboja
    7.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 12.0 mm 4.0 mm 9.0 mm POM

10185438

Cenové rozpätie
7,5227 € - 6,0648 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    9.0 mm
  • Šírka náboja
    8.0 mm
  • Celková šírka
    16.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 20.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185469

Cenové rozpätie
9,3159 € - 7,4936 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Priemer náboja
    12.0 mm
  • Šírka náboja
    8.0 mm
  • Celková šírka
    16.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 50.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185551

Cenové rozpätie
23,0056 € - 20,0752 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    16.0 mm
  • Šírka náboja
    12.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 20.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185605

Cenové rozpätie
28,6623 € - 25,003 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    20.0 mm
  • Šírka náboja
    10.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 96.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185797

Cenové rozpätie
9,6804 € - 7,7852 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    15.0 mm
  • Šírka náboja
    7.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 28.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185643

Cenové rozpätie
32,4529 € - 28,3124 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    20.0 mm
  • Šírka náboja
    10.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 35.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185872

Cenové rozpätie
22,612 € - 19,7109 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    24.0 mm
  • Šírka náboja
    11.0 mm
  • Celková šírka
    23.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 40.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185537

Cenové rozpätie
16,8826 € - 14,6956 €

Úroveň zásob
81 Na sklade
Atribúty
  • Priemer náboja
    16.0 mm
  • Šírka náboja
    12.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 32.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185513

Cenové rozpätie
14,3895 € - 12,5525 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    12.0 mm
  • Šírka náboja
    8.0 mm
  • Celková šírka
    16.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 15.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185582

Cenové rozpätie
22,1892 € - 19,3464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    18.0 mm
  • Šírka náboja
    10.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 60.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185773

Cenové rozpätie
7,5227 € - 6,0648 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    15.0 mm
  • Šírka náboja
    7.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403792

Cenové rozpätie
1,1108 € - 0,9257 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer otvoru
    2.4 mm
  • Šírka čelnej strany
    3.0 mm
  • Vonkajší priemer
    10.4 mm
  • Celková šírka
    3.5 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
Prevodka 24.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185483

Cenové rozpätie
10,0303 € - 8,0767 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    12.0 mm
  • Šírka náboja
    8.0 mm
  • Celková šírka
    16.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 60.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185568

Cenové rozpätie
26,3006 € - 22,9328 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    16.0 mm
  • Šírka náboja
    12.0 mm
  • Celková šírka
    20.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 40.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185742

Cenové rozpätie
5,3796 € - 4,3299 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Priemer náboja
    12.0 mm
  • Šírka náboja
    7.0 mm
  • Celková šírka
    10.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 15.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185827

Cenové rozpätie
14,3895 € - 12,5525 €

Úroveň zásob
2 Na sklade
Atribúty
  • Priemer náboja
    14.0 mm
  • Šírka náboja
    11.0 mm
  • Celková šírka
    23.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 40.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185681

Cenové rozpätie
41,1274 € - 28,8518 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Priemer náboja
    24.0 mm
  • Šírka náboja
    15.0 mm
  • Celková šírka
    30.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná
Prevodka 25.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185636

Cenové rozpätie
32,4529 € - 28,3124 €

Úroveň zásob
9 Na sklade
Atribúty
  • Priemer náboja
    20.0 mm
  • Šírka náboja
    10.0 mm
  • Celková šírka
    25.0 mm
  • Plný materiál
    Polyoxymetylén
  • Farba
    Prírodná