Menu Hľadať

Prevodka 50.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

Toto ozubené koleso je vyrobené z prírodného POM a používa sa na ovládanie zrýchlenia pohybu v pohyblivom telese, ako sú klapky, panely skrinky a dvierka spotrebiča.
Nový kód produktu:

10185551

Starý kód produktu:

104001300005

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 23,0056 €
10 + 20,0752 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

23,01 €

1 x 23,0056 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer náboja 16.0 mm
Šírka náboja 12.0 mm
Celková šírka 20.0 mm
Plný materiál Polyoxymetylén
Farba Prírodná
Počet zubov 50
Commodity Code 3926300090

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás