Menu Hľadať

Prevodka 28.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

Toto ozubené koleso je vyrobené z prírodného POM a používa sa na ovládanie zrýchlenia pohybu v pohyblivom telese, ako sú klapky, panely skrinky a dvierka spotrebiča.
Nový kód produktu:

10185643

Starý kód produktu:

104002200005

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 32,4529 €
10 + 28,3124 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

32,45 €

1 x 32,4529 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Priemer náboja 20.0 mm
Šírka náboja 10.0 mm
Celková šírka 25.0 mm
Plný materiál Polyoxymetylén
Farba Prírodná
Počet zubov 28
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás