Menu Hľadať

Ovládacie gombíky - závitový čap

Na sklade

Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
268 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Spôsob montáže Dĺžka závitu Materiál otočného gombíka Kúpiť
1,8504 € - 4,5819 € 169 Na sklade
M8
Polyamid
1,7537 € - 4,3788 € 310 Na sklade
M6
Polyamid
1,8504 € - 4,5528 € 50 Na sklade
M8
Polyamid
11,0231 € - 11,208 € Požiadajte o dodací termin tu
56.0 mm
M10
Vonkajší závit
20.0 mm
PA
11,1512 € - 11,3076 € Požiadajte o dodací termin tu
56.0 mm
M10
Vonkajší závit
30.0 mm
PA
11,1512 € - 11,3076 € Požiadajte o dodací termin tu
56.0 mm
M10
Vonkajší závit
30.0 mm
PA
10,4629 € - 10,6295 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
M8
Vonkajší závit
26.0 mm
Polyamid
10,7543 € - 10,9347 € Požiadajte o dodací termin tu
56.0 mm
M10
Female
11.0 mm
Polyamid
1,4637 € - 3,6538 € 16 Na sklade
M8
Polyamid
11,1512 € - 11,3076 € Požiadajte o dodací termin tu
56.0 mm
M10
Vonkajší závit
30.0 mm
PA
10,7244 € - 10,8952 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
M8
Female
13.0 mm
PA
1,7399 € - 3,2676 € 200 Na sklade
M8
Polyamid
6,0734 € - 14,3074 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
10,5534 € - 11,1369 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M10
2,7756 € - 6,9598 € 335 Na sklade
M8
Polyamid
2,8078 € - 3,0153 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
4,8894 € - 5,22 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
5,5295 € - 6,116 € 5 Na sklade
60.0 mm
M12
11,8623 € - 17,4237 € Požiadajte o dodací termin tu
8
Vnútorný závit
32.0 mm
PA
3,3567 € - 4,011 € 100 Na sklade
38.0 mm
M8
PP
  • z/zo 14
Ručné koliesko M8 60.0 mm 30.0 mm Čierna Polyamid

10280546

Cenové rozpätie
4,5819 € - 1,8504 €

Úroveň zásob
169 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Počet západiek
    3
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    Polyamid
Ručné koliesko M6 40.0 mm 20.0 mm Čierna Polyamid

10280669

Cenové rozpätie
4,3788 € - 1,7537 €

Úroveň zásob
310 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Počet západiek
    6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    Polyamid
Ručné koliesko M8 40.0 mm 25.0 mm Čierna Polyamid

10280720

Cenové rozpätie
4,5528 € - 1,8504 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Počet západiek
    6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    Polyamid
Ručné koliesko 56.0 mm M10 20.0 mm Oceľ PA

10364420

Cenové rozpätie
11,208 € - 11,0231 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    56.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
Ručné koliesko 56.0 mm M10 30.0 mm Oceľ PA

10364451

Cenové rozpätie
11,3076 € - 11,1512 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    56.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
Ručné koliesko 56.0 mm M10 30.0 mm Oceľ PA

10364437

Cenové rozpätie
11,3076 € - 11,1512 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    56.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
Ručné koliesko 45.0 mm Závit M8 PA Oranžová

10633731

Cenové rozpätie
10,6295 € - 10,4629 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    26.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    45.0 mm
  • Celková výška
    47.0 mm
Ručné koliesko 56.0 mm Vložka M10 PA Čierna

10640203

Cenové rozpätie
10,9347 € - 10,7543 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    11.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    56.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
Ručné koliesko M8 40.0 mm 15.0 mm Čierna Polyamid

10280522

Cenové rozpätie
3,6538 € - 1,4637 €

Úroveň zásob
16 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Počet západiek
    3
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    Polyamid
Ručné koliesko 56.0 mm M10 30.0 mm Oceľ PA

10364444

Cenové rozpätie
11,3076 € - 11,1512 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    56.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
Ručné koliesko 45.0 mm M8 13.0 mm PA

10364475

Cenové rozpätie
10,8952 € - 10,7244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    13.0 mm
  • Priemer otočného gombíka
    45.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
  • Spôsob montáže
    Female
Ručné koliesko M8 50.0 mm 20.0 mm Čierna Polyamid

10257432

Cenové rozpätie
3,2676 € - 1,7399 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Počet západiek
    6
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    Polyamid
Ručné koliesko M8 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

10188484

Cenové rozpätie
14,3074 € - 6,0734 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál čapu
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko M10 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

10188590

Cenové rozpätie
11,1369 € - 10,5534 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Materiál čapu
    Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko M8 60.0 mm 20.0 mm Čierna Polyamid

10280454

Cenové rozpätie
6,9598 € - 2,7756 €

Úroveň zásob
335 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Počet západiek
    3
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
  • Materiál otočného gombíka
    Polyamid
Ručné koliesko M8 Galvanised Steel

10188408

Cenové rozpätie
3,0153 € - 2,8078 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál čapu
    Galvanised Steel
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926909790
Ručné koliesko M8 Galvanised Steel

10188446

Cenové rozpätie
5,22 € - 4,8894 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál čapu
    Galvanised Steel
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
Ručné koliesko M12 Galvanised Steel

10188620

Cenové rozpätie
6,116 € - 5,5295 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál čapu
    Galvanised Steel
  • Priemer otočného gombíka
    60.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090
3-ramenný volant 177.0 mm (OD) 32.0 mm Čierna

10213988

Cenové rozpätie
17,4237 € - 11,8623 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8
  • Dĺžka závitu
    32.0 mm
  • Materiál čapu
    Galvanizovaná oceľ
  • Celková výška
    56.0 mm
  • Počet západiek
    3
Ručné koliesko M8 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 PP

10275573

Cenové rozpätie
4,011 € - 3,3567 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Materiál čapu
    Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
  • Priemer otočného gombíka
    38.0 mm
  • Farba
    Čierna
  • Commodity Code
    3926300090