Menu Hľadať

Ovládacie gombíky - závitový čap

Na sklade

Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
268 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Priemer otočného gombíka Veľkosť závitu Spôsob montáže Dĺžka závitu Materiál otočného gombíka Kúpiť
5,5756 € - 6,2725 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M12
Stud
40.0 mm
PA
10,9094 € - 16,044 € 1 Na sklade
M12
Threaded Female
32.0 mm
PA
2,4902 € - 2,7668 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Stud
40.0 mm
PA
4,2923 € - 4,5372 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M10
Stud
40.0 mm
PA
10,0844 € - 14,8351 € Požiadajte o dodací termin tu
8
Threaded Female
32.0 mm
PA
62,8391 € - 86,0945 € Požiadajte o dodací termin tu
8
Threaded Female
38.0 mm
PA
5,5295 € - 6,116 € 5 Na sklade
60.0 mm
M12
Stud
30.0 mm
PA
11,8623 € - 17,4237 € Požiadajte o dodací termin tu
8
Threaded Female
32.0 mm
PA
1,4789 € - 1,6529 € 25 Na sklade
25.0 mm
M6
Stud
16.0 mm
PA
2,611 € - 4,0615 € 820 Na sklade
32.0 mm
M6
Stud
30.0 mm
PA
3,0437 € - 3,0437 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Stud
20.0 mm
PA
3,8349 € - 4,1532 € 6 Na sklade
50.0 mm
M10
Stud
20.0 mm
PA
1,4799 € - 1,5491 € Požiadajte o dodací termin tu
25.0 mm
M6
Stud
10.0 mm
PA
2,3882 € - 2,5033 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
M6
Stud
20.0 mm
PA
2,8078 € - 3,0153 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Stud
16.0 mm
PA
4,8894 € - 5,22 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M8
Stud
70.0 mm
PA
1,6435 € - 1,7779 € 75 Na sklade
25.0 mm
M5
Stud
20.0 mm
PA
2,2742 € - 2,5033 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
M6
Stud
16.0 mm
PA
2,9341 € - 4,5642 € Požiadajte o dodací termin tu
40.0 mm
M6
Stud
40.0 mm
PA
8,617 € - 9,3163 € 4 Na sklade
50.0 mm
M10
Stud
20.0 mm
PA
  • z/zo 14
Ručné koliesko 60.0 mm M12 40.0 mm Oceľ PA

10188637

Cenové rozpätie
6,2725 € - 5,5756 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    60.0 mm
  • Celková výška
    76.5 mm
3-ramenný volant 137.0 mm (OD) 32.0 mm Čierna

10213995

Cenové rozpätie
16,044 € - 10,9094 €

Úroveň zásob
1 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    32.0 mm
  • Materiál čapu
    Galvanizovaná oceľ
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Počet západiek
    3
Ručné koliesko 40.0 mm M8 40.0 mm Oceľ PA

10188439

Cenové rozpätie
2,7668 € - 2,4902 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Celková výška
    66.0 mm
Ručné koliesko 50.0 mm M10 40.0 mm Oceľ PA

10188545

Cenové rozpätie
4,5372 € - 4,2923 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Celková výška
    71.0 mm
3-ramenný volant 137.0 mm (OD) 32.0 mm Čierna

10213971

Cenové rozpätie
14,8351 € - 10,0844 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8
  • Dĺžka závitu
    32.0 mm
  • Materiál čapu
    Galvanizovaná oceľ
  • Celková výška
    45.0 mm
  • Počet západiek
    3
4-ramenná rukoväť Matica 308.0 mm 8 38.0 mm PA Čierna

10214015

Cenové rozpätie
86,0945 € - 62,8391 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8
  • Dĺžka závitu
    38.0 mm
  • Materiál čapu
    Galvanizovaná oceľ
  • Celková výška
    66.0 mm
  • Počet západiek
    4
Ručné koliesko 60.0 mm M12 30.0 mm Oceľ PA

10188620

Cenové rozpätie
6,116 € - 5,5295 €

Úroveň zásob
5 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    60.0 mm
  • Celková výška
    66.5 mm
3-ramenný volant 177.0 mm (OD) 32.0 mm Čierna

10213988

Cenové rozpätie
17,4237 € - 11,8623 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    8
  • Dĺžka závitu
    32.0 mm
  • Materiál čapu
    Galvanizovaná oceľ
  • Celková výška
    56.0 mm
  • Počet západiek
    3
Ručné koliesko 25.0 mm M6 16.0 mm Oceľ PA

10188170

Cenové rozpätie
1,6529 € - 1,4789 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    25.0 mm
  • Celková výška
    36.0 mm
Ručné koliesko 32.0 mm M6 30.0 mm Oceľ PA

10188286

Cenové rozpätie
4,0615 € - 2,611 €

Úroveň zásob
820 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    30.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    32.0 mm
  • Celková výška
    52.5 mm
Ručné koliesko 40.0 mm M8 20.0 mm Oceľ PA

10188415

Cenové rozpätie
3,0437 € - 3,0437 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Celková výška
    46.0 mm
Ručné koliesko 50.0 mm M10 20.0 mm Oceľ PA

10188521

Cenové rozpätie
4,1532 € - 3,8349 €

Úroveň zásob
6 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Celková výška
    51.0 mm
Ručné koliesko 25.0 mm M6 10.0 mm Oceľ PA

10188163

Cenové rozpätie
1,5491 € - 1,4799 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    10.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    25.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
Ručné koliesko 32.0 mm M6 20.0 mm Oceľ PA

10188279

Cenové rozpätie
2,5033 € - 2,3882 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    32.0 mm
  • Celková výška
    42.5 mm
Ručné koliesko 40.0 mm M8 16.0 mm Oceľ PA

10188408

Cenové rozpätie
3,0153 € - 2,8078 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Celková výška
    42.0 mm
Ručné koliesko 40.0 mm M8 70.0 mm Oceľ PA

10188446

Cenové rozpätie
5,22 € - 4,8894 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M8
  • Dĺžka závitu
    70.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Celková výška
    96.0 mm
Ručné koliesko 25.0 mm M5 20.0 mm Oceľ PA

10188156

Cenové rozpätie
1,7779 € - 1,6435 €

Úroveň zásob
75 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M5
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    25.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
Ručné koliesko 32.0 mm M6 16.0 mm Oceľ PA

10188262

Cenové rozpätie
2,5033 € - 2,2742 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    16.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    32.0 mm
  • Celková výška
    38.5 mm
Ručné koliesko 40.0 mm M6 40.0 mm Oceľ PA

10188392

Cenové rozpätie
4,5642 € - 2,9341 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M6
  • Dĺžka závitu
    40.0 mm
  • Materiál čapu
    Oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    40.0 mm
  • Celková výška
    66.0 mm
Ručné koliesko 50.0 mm M10 20.0 mm Nehrdzavejúca oceľ PA

10188576

Cenové rozpätie
9,3163 € - 8,617 €

Úroveň zásob
4 Na sklade
Atribúty
  • Veľkosť závitu
    M10
  • Dĺžka závitu
    20.0 mm
  • Materiál čapu
    Nehrdzavejúca oceľ
  • Priemer otočného gombíka
    50.0 mm
  • Celková výška
    51.0 mm