Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8366 € - 4,5238 € | 800 Na sklade |
|
M8
|
|
|
Polyamid
|
||
| 2,4527 € - 2,9847 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 2,2276 € - 3,661 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
|
|
Fenol
|
||
| 1,7157 € - 2,8213 € | 159 Na sklade |
|
M6
|
|
|
Fenol
|
||
| 3,2002 € - 3,2002 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 3,1269 € - 5,4333 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
|
|
Fenol
|
||
| 2,6744 € - 2,6744 € | 640 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 11,0231 € - 11,208 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,7399 € - 3,2676 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
M8
|
|
|
Polyamid
|
||
| 1,9652 € - 1,9652 € | 1274 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 6,5001 € - 7,7802 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| 1,9356 € - 1,9356 € | 1640 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 2,8305 € - 3,3994 € | 828 Na sklade |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
|
|
PP
|
||
| 1,9799 € - 1,9799 € | 904 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 2,278 € - 2,278 € | 10 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 1,4789 € - 1,6529 € | 25 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 10,3262 € - 11,5921 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Stud
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 10,338 € - 10,5045 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 3,6119 € - 3,9968 € | 9 Na sklade |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 1,9746 € - 3,6538 € | 950 Na sklade |
|
M6
|
|
|
Polyamid
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku