Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Priemer otočného gombíka | Veľkosť závitu | Spôsob montáže | Dĺžka závitu | Materiál otočného gombíka | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7537 € - 4,3788 € | 810 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
1,8504 € - 4,5528 € | 50 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
10,5965 € - 10,7671 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
10,5965 € - 10,7671 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
11,0231 € - 11,208 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
11,1512 € - 11,3076 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
10,5965 € - 10,7671 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
11,0231 € - 11,208 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
1,4775 € - 3,6829 € | 154 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
2,7756 € - 6,9598 € | 335 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
2,2232 € - 5,5388 € | 495 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
2,3751 € - 5,8578 € | 1315 Na sklade |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
1,809 € - 4,4948 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
1.378 in
35.0 mm
|
PA
|
||
10,7543 € - 10,9347 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polyamid
|
||
1,4223 € - 2,9868 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
5,8738 € - 13,023 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
9,0076 € - 9,9564 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
1,8504 € - 4,5819 € | 169 Na sklade |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
16,5886 € - 36,8586 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Stud
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
3,371 € - 3,7834 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku