Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Oválne zátky a klzáky poskytujú vysokú kvalitu a úhľadný vzhľad zakončenia oválnych hadičiek. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje veľa možností na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.
Vkladajú sa do koncov oválnych rúrok, ako napríklad nohy stoličiek a stolov. K dispozícii pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery rúrok.
Náš sortiment zahŕňa množstvo variantov, ktoré umožňujú jednoduché nasadenie a odstránenie a bezpečné upevnenie. Máme aj rebrované varianty, ktoré uľahčujú vkladanie a dobre sedia. Určite si medzi týmito odolnými zátkami s dlhou životnosťou nájdete vhodné zátky pre váš projekt.
Materiál: ABS, Polyetylén, LDPE - PIR Farba: Prírodná, Čierna, Biela, Šedá, Pochrómované Skupina SR: SR5732, SR1557, SR1558
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | T2 | h | Materiál | L | L1 | h1 | T1 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,401 € - 0,8846 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,401 € - 0,8846 € | 50 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3939 € - 0,6372 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3939 € - 0,869 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,256 € - 0,4679 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2859 € - 0,5219 € | 48 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1835 € - 0,2545 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1891 € - 0,2616 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.047 in
1.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1835 € - 0,2545 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2859 € - 0,5219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3797 € - 0,6187 € | 60 Na sklade |
0.059 in
1.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Polyetylén
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,2019 € - 0,4241 € | 6000 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3968 € - 1,129 € | 100 Na sklade |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyetylén
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0744 € - 0,1652 € | 2052 Na sklade |
0.031 in
0.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0903 € - 0,2156 € | 2250 Na sklade |
0.039 in
1.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku