Menu Hľadať

Oválne zátky do rúrok

Na sklade

Oválne zátky a klzáky poskytujú vysokú kvalitu a úhľadný vzhľad zakončenia oválnych hadičiek. Zvyčajne sa používajú v nábytkárstve a priemyselných zariadeniach. Univerzálnosť materiálov, povrchových úprav a farieb poskytuje veľa možností na maximalizáciu estetického vzhľadu a dokonalé prispôsobenie vašej aplikácii.

Vkladajú sa do koncov oválnych rúrok, ako napríklad nohy stoličiek a stolov. K dispozícii pre najpredávanejšie veľkosti a rozmery rúrok.

Náš sortiment zahŕňa množstvo variantov, ktoré umožňujú jednoduché nasadenie a odstránenie a bezpečné upevnenie. Máme aj rebrované varianty, ktoré uľahčujú vkladanie a dobre sedia. Určite si medzi týmito odolnými zátkami s dlhou životnosťou nájdete vhodné zátky pre váš projekt.

  • Majú oválny tvar, dodávajú aplikácii vysokokvalitný, finálny vzhľad.
  • Vhodné pre obľúbené rozmery veľkostí.
  • Jednoduché nasadenie a vybratie a bezpečné upevnenie.
Materiál: ABS, Polyetylén, LDPE - PIR Farba: Prírodná, Čierna, Biela, Šedá, Pochrómované Skupina SR: SR5732, SR1557, SR1558

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
55 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť T2 h Materiál L L1 h1 T1 Kúpiť
0,2801 € - 0,4869 € 625 Na sklade
1.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,7893 € - 1,9236 € Požiadajte o dodací termin tu
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,9031 € - 1,8966 € 1030 Na sklade
1.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,3797 € - 0,6187 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
11.5 mm
Polyetylén
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,256 € - 0,4679 € 500 Na sklade
1.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2859 € - 0,5219 € 100 Na sklade
1.5 mm
11.5 mm
Polyetylén
40.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,2304 € - 0,32 € 490 Na sklade
1.5 mm
11.5 mm
Polyetylén
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,182 € - 0,3912 € 2000 Na sklade
1.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1891 € - 0,2616 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
11.5 mm
Polyetylén
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2304 € - 0,32 € 100 Na sklade
1.5 mm
11.5 mm
Polyetylén
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1707 € - 0,4241 € 200 Na sklade
1.0 mm
10.0 mm
Polyetylén
30.0 mm
15.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
0,5675 € - 0,6869 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1891 € - 0,2616 € 400 Na sklade
1.2 mm
11.5 mm
Polyetylén
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,2219 € - 0,3072 € Požiadajte o dodací termin tu
1.5 mm
11.5 mm
Polyetylén
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,256 € - 0,4679 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,3939 € - 0,869 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,138 € - 0,2857 € 6455 Na sklade
1.0 mm
11.5 mm
Polyetylén LD
40.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,3001 € - 0,5943 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
10.0 mm
Polyetylén
40.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,2805 € - 0,8747 € Požiadajte o dodací termin tu
1.0 mm
11.5 mm
Polyetylén
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2304 € - 0,32 € 475 Na sklade
1.5 mm
11.5 mm
Polyetylén
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
  • z/zo 3
Oválne Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén

10258026

Cenové rozpätie
0,4869 € - 0,2801 €

Úroveň zásob
625 Na sklade
Atribúty
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Prírodná ABS

10289808

Cenové rozpätie
1,9236 € - 0,7893 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    25.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén

10258057

Cenové rozpätie
1,8966 € - 0,9031 €

Úroveň zásob
1030 Na sklade
Atribúty
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 48.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Biela Polyetylén

10216149

Cenové rozpätie
0,6187 € - 0,3797 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    48.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén

10216101

Cenové rozpätie
0,4679 € - 0,256 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 40.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Biela Polyetylén

10216118

Cenové rozpätie
0,5219 € - 0,2859 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Biela Polyetylén

10216002

Cenové rozpätie
0,32 € - 0,2304 €

Úroveň zásob
490 Na sklade
Atribúty
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén

10258019

Cenové rozpätie
0,3912 € - 0,182 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 35.0 mm 20.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Biela Polyetylén

10215975

Cenové rozpätie
0,2616 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Šedá Polyetylén

10216019

Cenové rozpätie
0,32 € - 0,2304 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén

10254080

Cenové rozpätie
0,4241 € - 0,1707 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 60.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén

10258040

Cenové rozpätie
0,6869 € - 0,5675 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    60.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 35.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.2 mm Čierna Polyetylén

10215999

Cenové rozpätie
0,2616 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • L
    35.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Biela Polyetylén

10215951

Cenové rozpätie
0,3072 € - 0,2219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Šedá Polyetylén

10216095

Cenové rozpätie
0,4679 € - 0,256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Biela Polyetylén

10216194

Cenové rozpätie
0,869 € - 0,3939 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén LD

10079775

Cenové rozpätie
0,2857 € - 0,138 €

Úroveň zásob
6455 Na sklade
Atribúty
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.2 mm Čierna Polyetylén

10257159

Cenové rozpätie
0,5943 € - 0,3001 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T2
    1.2 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Čierna Polyetylén

10246801

Cenové rozpätie
0,8747 € - 0,2805 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oválne Zátka do profilov a rúrok 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Čierna Polyetylén

10216026

Cenové rozpätie
0,32 € - 0,2304 €

Úroveň zásob
475 Na sklade
Atribúty
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm