Tieto oporné koľajnice hriadeľa sa používajú na trvalú oporu a stabilitu pre lineárne hriadele. Často sa používajú s lineárnymi ložiskami pre plne oporný systém s nízkym trením.
Dodávajú sa s hriadeľom z tvrdenej ocele a montážnymi otvormi na upevnenie a oporu po celej dĺžke. Tieto koľajnice sa používajú s otvorenými lineárnymi ložiskami alebo vozíkmi na vytvorenie systému lineárneho pohybu.
Hriadeľ je vopred namontovaný na opornej koľajnici hriadeľa. Sú veľmi trvalé a odolné proti opotrebovaniu, čo im umožňuje tolerovať vysoké zaťaženia a opakovaný pohyb. Široko sa používajú v priemysle, automobilových, zdravotníckych prístrojoch a vo výrobe elektroniky.
Materiál: Hliník, Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | l1 | Materiál | Typ/prevedenie drážky | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469,5774 € - 626,0995 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2550.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 631,3698 € - 841,8203 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3450.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 523,5048 € - 698,0064 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2850.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 658,3284 € - 877,7702 € | Požiadajte o dodací termin tu |
360.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 442,6086 € - 590,1496 € | Požiadajte o dodací termin tu |
240.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 604,401 € - 805,8704 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3300.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 577,4322 € - 769,9133 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3150.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 34,833 € - 46,4386 € | Požiadajte o dodací termin tu |
600.0
|
Hliník
|
Oporná koľajnica
|
14.0
|
6.6
|
25.0
|
120.0
|
||
| 52,2546 € - 69,6793 € | Požiadajte o dodací termin tu |
600.0
|
Hliník
|
Oporná koľajnica
|
17.0
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 460,8768 € - 512,0808 € | Požiadajte o dodací termin tu |
900.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1 839,4578 € - 2 043,8464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
360.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1 382,9568 € - 1 536,6208 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2700.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 2 448,1428 € - 2 720,1544 € | Požiadajte o dodací termin tu |
480.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1 991,6316 € - 2 212,9216 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3900.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 619,5684 € - 688,4102 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1200.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 771,732 € - 857,4854 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1500.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1 230,7932 € - 1 367,5456 € | Požiadajte o dodací termin tu |
240.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
| 1 373,889 € - 1 526,5463 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2100.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 3 317,397 € - 3 685,9964 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5100.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 982,6476 € - 1 091,8274 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1500.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku