Menu Hľadať

Oporná koľajnica hriadeľa 40.0 M10x40 1500.0 Nehrdzavejúca oceľ

Táto oporná koľajnica hriadeľa s Ø40 je určená na použitie s lineárnymi ložiskami a inými komponentmi lineárneho pohybu. Poskytuje lineárnym hriadeľom pevnú oporu a odoláva veľkému zaťaženiu v aplikáciách. Hriadeľ sa skladá z nehrdzavejúcej ocele s hliníkovou podperou, ktorá je tvrdená na zaistenie rovnosti a presnosti.
Nový kód produktu:

20272173

Starý kód produktu:

20272173

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 857,4854 €
5 - 9 814,6128 €
10 + 771,732 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

857,49 €

1 x 857,4854 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie drážky Hriadeľ a koľajnica
d1 tol. h6 40.0
d2 9.0
d3 M10x40
l1 1500.0
l2 300.0
w1 73.0
w2 55.0
h1 ±0.01 50.0
h2 8.0
h3 19.0
α 50.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás