Menu Hľadať

Oporná koľajnica hriadeľa 16.0 M5x20 2850.0 Nehrdzavejúca oceľ

Táto oporná koľajnica hriadeľa s Ø16 je určená na použitie s lineárnymi ložiskami a inými komponentmi lineárneho pohybu. Poskytuje lineárnym hriadeľom pevnú oporu a odoláva veľkému zaťaženiu v aplikáciách. Hriadeľ sa skladá z ocele s hliníkovou podperou, ktorá je tvrdená na zaistenie rovnosti a presnosti.
Nový kód produktu:

20270957

Starý kód produktu:

20270957

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 4 698,0064 €
5 - 9 663,102 €
10 - 19 628,2078 €
20 - 49 593,3034 €
50 + 523,5048 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

698,01 €

1 x 698,0064 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ/prevedenie drážky Hriadeľ a koľajnica
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 M5x20
l1 2850.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 9.0
α 50.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás