Tieto oporné koľajnice hriadeľa sa používajú na trvalú oporu a stabilitu pre lineárne hriadele. Často sa používajú s lineárnymi ložiskami pre plne oporný systém s nízkym trením.
Dodávajú sa s hriadeľom z tvrdenej ocele a montážnymi otvormi na upevnenie a oporu po celej dĺžke. Tieto koľajnice sa používajú s otvorenými lineárnymi ložiskami alebo vozíkmi na vytvorenie systému lineárneho pohybu.
Hriadeľ je vopred namontovaný na opornej koľajnici hriadeľa. Sú veľmi trvalé a odolné proti opotrebovaniu, čo im umožňuje tolerovať vysoké zaťaženia a opakovaný pohyb. Široko sa používajú v priemysle, automobilových, zdravotníckych prístrojoch a vo výrobe elektroniky.
Materiál: Hliník, Nehrdzavejúca oceľ, Oceľ Skupina SR: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | l1 | Materiál | Typ/prevedenie drážky | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 532,3154 € - 1 702,5687 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4400.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
1 946,5578 € - 2 162,8417 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5600.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
1 601,349 € - 1 779,2809 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4600.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
1 739,4366 € - 1 932,7052 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5000.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
1 187,1168 € - 1 319,0222 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3400.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
1 394,238 € - 1 549,1587 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4000.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
701,5968 € - 935,4685 € | Požiadajte o dodací termin tu |
240.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
1 325,2044 € - 1 472,4465 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3800.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
233,6208 € - 311,4896 € | Požiadajte o dodací termin tu |
800.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
526,881 € - 702,5046 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1800.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
1 118,0832 € - 1 242,31 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3200.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
1 256,1606 € - 1 395,7343 € | Požiadajte o dodací termin tu |
360.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
578,9214 € - 771,8911 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2850.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
698,4246 € - 931,2345 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3450.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
1 060,0554 € - 1 177,8358 € | Požiadajte o dodací termin tu |
4000.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
1 321,716 € - 1 468,5766 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5000.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
923,916 € - 1 026,5678 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1800.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
308,5194 € - 342,7985 € | Požiadajte o dodací termin tu |
600.0
|
Nehrdzavejúca oceľ
|
Hriadeľ a koľajnica
|
M10x40
|
9.0
|
40.0
|
300.0
|
||
32,3442 € - 43,1256 € | Požiadajte o dodací termin tu |
600.0
|
Hliník
|
Oporná koľajnica
|
11.0
|
6.6
|
20.0
|
100.0
|
||
22,4094 € - 29,8738 € | Požiadajte o dodací termin tu |
600.0
|
Hliník
|
Oporná koľajnica
|
8.0
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku