Menu Hľadať

Okrúhle zátky do trubíc – viacúčelové

Na sklade

Viacúčelové okrúhle zátky do profilov sú vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika konečného produktu. Pevne zapadajú do okrúhlych rúrok, stĺpikov alebo tyčí, pomáhajú predchádzať kontaminácii, ponúkajú bezpečnosť a úhľadný povrch bez ostrých hrán na narezaných rúrkach.

Praktický a cenovo výhodný sortiment, ktorý zahŕňa tenšie steny a rôzne veľkosti, spĺňa základné požiadavky na ochranu zátok. Sú praktickou voľbou tam, kde vzhľad nie je rozhodujúcim faktorom.

Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom pre rýchlu a účinnú montáž. Možno ich použiť v strojárstve alebo v aplikácii, kde sa vyžaduje konštrukčné potrubie. Odporúča sa zvoliť farebnú variantu, aby sa zlepšil estetický vzhľad vášho hotového projektu, pretože sa zlúči s farbou a poskytne príjemný vizuálny dojem.

  • Vhodné tam, kde sa nevyžaduje estetika.
  • Pevne zapadnú do okrúhlych rúrok, zabraňujú kontaminácii a poskytujú ochranu.
  • Jednoduché nasadenie zatlačením rukou alebo gumeným kladivom.
Materiál: Polyetylén LD Farba: Šedá, Biela, Čierna Skupina SR: SRILT

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
198 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť H1 Farba h Maximálna hrúbka steny D Minimum Wall Thickness Kúpiť
1,1538 € - 1,2821 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Šedá
34.0 mm
6.5 mm
140.0 mm
2.0 mm
0,0215 € - 0,0238 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
Šedá
13.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
0,0331 € - 0,0368 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
Šedá
11.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
1,9197 € - 2,133 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Biela
34.0 mm
8.0 mm
177.8 mm
3.2 mm
1,8354 € - 2,0393 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Šedá
34.0 mm
8.0 mm
193.7 mm
2.9 mm
0,0351 € - 0,0391 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
Šedá
11.5 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
1,2015 € - 1,335 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Šedá
34.0 mm
7.0 mm
150.0 mm
2.0 mm
0,0219 € - 0,0243 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
Biela
11.5 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
1,4244 € - 1,5827 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Šedá
34.0 mm
6.5 mm
168.3 mm
2.0 mm
0,0561 € - 0,0623 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
Šedá
11.5 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
0,0569 € - 0,0632 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
Šedá
11.5 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
0,0349 € - 0,0388 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
Biela
11.5 mm
3.0 mm
25.0 mm
1.0 mm
0,9478 € - 1,0532 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Šedá
28.0 mm
5.0 mm
108.0 mm
3.0 mm
0,0219 € - 0,0243 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
Šedá
11.5 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
1,289 € - 1,4322 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Šedá
34.0 mm
6.5 mm
159.0 mm
2.0 mm
0,0302 € - 0,0336 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
Biela
11.5 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
0,0561 € - 0,0623 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
Biela
11.5 mm
2.0 mm
21.0 mm
1.0 mm
0,0351 € - 0,0391 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
Biela
11.5 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
  • z/zo 10
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 140.0 mm 2.0 mm- 6.5 mm Šedá Polyetylén LD

20774318

Cenové rozpätie
1,2821 € - 1,1538 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    140.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    6.5 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 15.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Šedá Polyetylén LD

20774417

Cenové rozpätie
0,0238 € - 0,0215 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • H1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 16.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Šedá Polyetylén LD

20774578

Cenové rozpätie
0,0368 € - 0,0331 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 177.8 mm 3.2 mm- 8.0 mm Biela Polyetylén LD

20774639

Cenové rozpätie
2,133 € - 1,9197 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    177.8 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    8.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 193.7 mm 2.9 mm- 8.0 mm Šedá Polyetylén LD

20774769

Cenové rozpätie
2,0393 € - 1,8354 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    193.7 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.9 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    8.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 20.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Šedá Polyetylén LD

20774851

Cenové rozpätie
0,0391 € - 0,0351 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.5 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 150.0 mm 2.0 mm- 7.0 mm Šedá Polyetylén LD

20774363

Cenové rozpätie
1,335 € - 1,2015 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    150.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    7.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 14.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Biela Polyetylén LD

20774356

Cenové rozpätie
0,0243 € - 0,0219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 168.3 mm 2.0 mm- 6.5 mm Šedá Polyetylén LD

20774592

Cenové rozpätie
1,5827 € - 1,4244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    168.3 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    6.5 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 21.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Šedá Polyetylén LD

20774882

Cenové rozpätie
0,0623 € - 0,0561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    21.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 23.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Šedá Polyetylén LD

20775001

Cenové rozpätie
0,0632 € - 0,0569 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.5 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 25.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Biela Polyetylén LD

20775124

Cenové rozpätie
0,0388 € - 0,0349 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    3.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 108.0 mm 3.0 mm- 5.0 mm Šedá Polyetylén LD

20773984

Cenové rozpätie
1,0532 € - 0,9478 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    108.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    5.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 14.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Šedá Polyetylén LD

20774349

Cenové rozpätie
0,0243 € - 0,0219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 159.0 mm 2.0 mm- 6.5 mm Šedá Polyetylén LD

20774479

Cenové rozpätie
1,4322 € - 1,289 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    159.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    6.5 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 18.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Biela Polyetylén LD

20774752

Cenové rozpätie
0,0336 € - 0,0302 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 21.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Biela Polyetylén LD

20774899

Cenové rozpätie
0,0623 € - 0,0561 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    21.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.0 mm
Okrúhla zátka do profilov a rúrok 20.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Biela Polyetylén LD

20774868

Cenové rozpätie
0,0391 € - 0,0351 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximálna hrúbka steny
    2.5 mm